ZHCSY95A May 2025 – September 2025 TPS37100
PRODMIX
检测延时时间 (tCTS) 是将 SENSE 引脚上的故障计为有效故障并将 OUT A 和 OUT B 置为有效所需的最短时间。可通过在 CTS 引脚和 GND 之间连接电容器对延时时间 (tCTS) 进行编程。
方程式 8 提供了外部电容器 CCTS_EXT (typ) 与延时时间 tCTS (typ) 间的关系。
RCTS (typ) = 以千欧姆 (kΩ) 为单位
CCTS_EXT (typ) = 以微法拉 (μF) 为单位
tCTS (typ) = 以毫秒 (ms) 为单位
检测延迟根据三个变量而异:外部电容器 (CCTS_EXT)、节 6.5 中提供的 CTS 引脚内部电阻 (RCTS) 和节 6.5 中提供的常数 (tCTS (CTS = 开路))。方程式 9 和方程式 10 展示了因该常数而产生的最小和最大变化值:
TPS3710x 的建议最大检测延迟电容器为 10μF,因为这可确保在发生电压故障时,电容器有足够时间完全放电。此外,电容值过大会导致充电(上升时间)非常慢,并且系统噪声会导致内部电路意外跳闸。这会导致延时时间变化,当存在系统噪声时,延迟精度可能会更低。
*电容器上的泄漏会影响检测延时时间的精度。