ZHCSY74 May 2023 DRV8334-Q1
PRODMIX
自举二极管是产生高侧偏置所必需的,并且集成在驱动器内部。二极管阳极通过内部电阻器连接到 GVDD,阴极连接到 BSTx。当 CBST 电容器连接到 BSTx 和 SHx 引脚时,CBST 电容器电荷会在 SHx 转换为接地时每个开关周期刷新一次。电容值 CBST 取决于高侧 MOSFET 的栅极电荷,在选择该电容值时必须考虑 MOSFET 栅极的 PWM 控制和压降。自举二极管可提供快速恢复时间、低二极管电阻和额定电压裕度,从而实现高效可靠的运行。