ZHCSY74 May 2023 DRV8334-Q1
PRODMIX
在任何时候,如果 PVDD 引脚上的电源电压高于 VPVDD_OV 阈值的时间超过 tPVDD_OV_DG 时间,则 DRV8334-Q1 会检测到 PVDD 过压事件。检测到过压情况后,栅极驱动器被禁用,电荷泵被禁用,并且 nFAULT 引脚被驱动为低电平。在 PVDD_OV 条件被清除后,故障状态保持锁存状态,并可通过 SPI 命令清除。PVDD_OV 阈值可通过 SPI 寄存器字段 PVDD_OV_LVL 进行调节。PVDD OV 阈值可通过 SPI 寄存器字段 PVDD_OV_LVL 进行调节,而这些设置可用于 28V、33V 或 50V。