ZHCSY74 May 2023 DRV8334-Q1
PRODMIX
DRV8334-Q1 器件集成了一个高性能低侧电流感测放大器,用于使用低侧分流电阻器进行电流测量。通常会通过测量低侧电流来实施过流保护、外部扭矩控制或通过外部控制器进行无刷直流换向。电流感测放大器具有九个可配置的增益设置,介于 5 和 40V/V 之间,可通过 SPI 命令对其进行配置。CSA 的输出以外部电压基准引脚 (VREF) 为基准。CSA 的输出失调电压可配置为 1/2 xVREF 或 1/8 xVREF 之间,以支持所需的双向或单向电流感测。