DRV8334-Q1

正在供货

产品详情

Rating Automotive Architecture Gate driver Control interface 1xPWM, 3xPWM, 6xPWM, SPI Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 65 Features Current sense Amplifier, Phase Comparators, SPI/I2C, Watchdog timer Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Compliant
Rating Automotive Architecture Gate driver Control interface 1xPWM, 3xPWM, 6xPWM, SPI Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 65 Features Current sense Amplifier, Phase Comparators, SPI/I2C, Watchdog timer Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Compliant
VQFN (RGZ) 48 49 mm² (7 mm × 7 mm) HTQFP (PHP) 48 81 mm² (9 mm × 9 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准。温度选项:
    • DRV8334EPHP:–40°C 至 +150°C,TA
    • DRV8334QPHP:–40°C 至 +125°C,TA
  • 三相半桥栅极驱动器
    • 驱动六个 N 通道 MOSFET (NMOS)
    • 4.5V 至 60V 宽工作电压范围
    • 适用于高侧栅极驱动器的自举架构
    • 强大的 GVDD 电荷泵可支持高达 50mA 的平均栅极开关电流,能够以 20kHz 的频率驱动 400nC MOSFET
    • 涓流电荷泵可支持 100% PWM 占空比,并可生成过驱电源以驱动外部保护电路
  • 智能栅极驱动架构
    • 高达 1000/2000mA(拉电流/灌电流)的 45 级可配置峰值栅极驱动电流
    • 三步动态驱动电流控制
    • 可配置的软关断可在过流关断期间更大限度地降低电感电压尖峰
  • 低侧电流检测放大器
    • 在整个温度范围内具有低于 1mV 的低输入失调电压
    • 9 级可调增益
  • 基于 SPI 的详细配置和诊断
  • DRVOFF 引脚可独立禁用驱动器
  • 高压唤醒引脚 (nSLEEP)
  • 6x、3x、1x 和独立的 PWM 模式
  • 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 用于复位设置的可选可编程 OTP
  • 集成式保护功能
    • 电池和电源电压监测器
    • 相位反馈比较器
    • MOSFET VDS 和 Rsense 过电流监测器
    • MOSFET VGS 栅极故障监测器
    • 器件热警告和热关断
    • 故障状态指示引脚
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准。温度选项:
    • DRV8334EPHP:–40°C 至 +150°C,TA
    • DRV8334QPHP:–40°C 至 +125°C,TA
  • 三相半桥栅极驱动器
    • 驱动六个 N 通道 MOSFET (NMOS)
    • 4.5V 至 60V 宽工作电压范围
    • 适用于高侧栅极驱动器的自举架构
    • 强大的 GVDD 电荷泵可支持高达 50mA 的平均栅极开关电流,能够以 20kHz 的频率驱动 400nC MOSFET
    • 涓流电荷泵可支持 100% PWM 占空比,并可生成过驱电源以驱动外部保护电路
  • 智能栅极驱动架构
    • 高达 1000/2000mA(拉电流/灌电流)的 45 级可配置峰值栅极驱动电流
    • 三步动态驱动电流控制
    • 可配置的软关断可在过流关断期间更大限度地降低电感电压尖峰
  • 低侧电流检测放大器
    • 在整个温度范围内具有低于 1mV 的低输入失调电压
    • 9 级可调增益
  • 基于 SPI 的详细配置和诊断
  • DRVOFF 引脚可独立禁用驱动器
  • 高压唤醒引脚 (nSLEEP)
  • 6x、3x、1x 和独立的 PWM 模式
  • 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 用于复位设置的可选可编程 OTP
  • 集成式保护功能
    • 电池和电源电压监测器
    • 相位反馈比较器
    • MOSFET VDS 和 Rsense 过电流监测器
    • MOSFET VGS 栅极故障监测器
    • 器件热警告和热关断
    • 故障状态指示引脚

DRV8334-Q1 是一款集成式智能栅极驱动器,适用于 12V 和 24V 汽车类 三相 BLDC 应用。此器件具有三个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。DRV8334-Q1 使用集成式自举二极管和 GVDD 电荷泵生成合适的栅极驱动电压。此智能栅极驱动架构支持 0.8mA 至 1A(拉电流)和 2A(灌电流)的可配置峰值栅极驱动电流。DRV8334-Q1 ,可由具有 4.5V 至 60V 宽输入范围的单个电源供电。涓流电荷泵可实现 100% PWM 占空比控制,并可为外部开关提供过驱电源电压。

DRV8334-Q1 提供低侧电流检测放大器,用于支持基于电阻器的低侧电流检测。放大器的低失调电压使系统能够实现精密的电机电流测量。

DRV8334-Q1 集成了各种诊断和保护特性,可实现稳健的电机驱动系统设计,还有助于消除对外部元件的需求。该器件具有高度可配置特性,能够无缝集成到各种系统设计中。

DRV8334-Q1 是一款集成式智能栅极驱动器,适用于 12V 和 24V 汽车类 三相 BLDC 应用。此器件具有三个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。DRV8334-Q1 使用集成式自举二极管和 GVDD 电荷泵生成合适的栅极驱动电压。此智能栅极驱动架构支持 0.8mA 至 1A(拉电流)和 2A(灌电流)的可配置峰值栅极驱动电流。DRV8334-Q1 ,可由具有 4.5V 至 60V 宽输入范围的单个电源供电。涓流电荷泵可实现 100% PWM 占空比控制,并可为外部开关提供过驱电源电压。

DRV8334-Q1 提供低侧电流检测放大器,用于支持基于电阻器的低侧电流检测。放大器的低失调电压使系统能够实现精密的电机电流测量。

DRV8334-Q1 集成了各种诊断和保护特性,可实现稳健的电机驱动系统设计,还有助于消除对外部元件的需求。该器件具有高度可配置特性,能够无缝集成到各种系统设计中。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
新 DRV8363-Q1 正在供货 具有精确电流检测功能的汽车级 24V 和 48V 电池三相栅极驱动器单元 48V alternative, with 3x integrated CSA's - Grade 1
DRV3233-Q1 正在供货 具有精确电流检测功能的汽车级 12V 和 24V 电池三相栅极驱动器单元 Functional Safety ASIL-D capable alternative

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV8334-Q1 具有精确电流检测和增强型诊断功能的汽车类 24/12V 电池三相栅极驱动器单元 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2026-2-12
应用简报 了解栅极驱动器压摆率控制、MOSFET 开关优化以及保护特性 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-12-19

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8334EVM — DRV8334 三相栅极驱动器评估模块

DRV8334 评估模块 (EVM) 是一款基于 DRV8334 栅极驱动器(适用于 BLDC 电机)的 30A 三相无刷直流驱动级。该 EVM 可快速评估 DRV8334 器件,该器件通过梯形换向和控制来旋转 BLDC 电机。包含所有电源的状态 LED 以及故障 LED,用于提供用户反馈。需要使用 C2000™ LaunchPad™ 开发套件 (LAUNCHXL-F280049C) 来控制 DRV8334 以及监测和报告故障。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
计算工具

DRV8334-SMART-GATE-DRIVE-REGISTER-SETTINGS-CALC — Calculator to provide recommended smart gate drive register settings for the DRV8334

This calculator provides initial recommendations for smart gate drive register configurations for the DRV8334 based on user inputs.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频