ZHCSY74A May 2023 – February 2026 DRV8334-Q1
PRODUCTION DATA
DRV8334-Q1 采用集成式栅源电压 (VGS) 监测器来监测外部 MOSFET 的状态。当命令 MOSFET 的输出状态为关闭(INxx = 低电平)时,监测器会确保输出保持关断状态。如果在任何时候,VGS 电压超过 VGS 阈值的持续时间超过 tvgs_dg,则 nFAULT 引脚会被驱动为低电平,并为相应的输出通道设置 VGS_XX 标志。当 MOSFET 的输出状态被命令为开启(INxx = 高电平)时,监视器会验证输出是否开启,以及 MOSFET 是否在足够的 VGS 驱动下以实现强增强。如果在任何时候,VGS 降至 VGS 阈值以下的持续时间超过 tvgs_dg,则 nFAULT 引脚会被驱动为低电平,并为相应的输出通道设置 VGS_XX 标志。VGS 监测消隐时间可以通过 VGS_BLK 寄存器字段进行调整。TI 建议根据外部 MOSFET 的预期开关时间设置该参数值。VGS 检测抗尖峰脉冲时间可以通过 VGS_DEG 寄存器字段进行调整。在 PWM 上升/下降信号之后经过 VGS 消隐时间后,抗尖峰脉冲计时器才会启动。TI 建议根据系统噪声级别和可接受的容错时序设置该参数值。