ZHCSY74 May 2023 DRV8334-Q1
PRODMIX
该器件集成了一个可编程窗口型 SPI 看门狗计时器,以验证外部控制器是否正在工作。可通过向 WDT_EN SPI 寄存器位写入 1 来启用 SPI 看门狗计时器。看门狗计时器默认处于禁用状态。看门狗计时器使能后,内部计时器开始递增计数。有效的 SPI 访问可复位计时器。此有效的 SPI 访问必须在下窗口时间和上窗口时间之间发出。如果检测到看门狗计时器故障,则 WDT_FLT 状态位将设置为 1b 并且 nFAULT 引脚将置位为低电平。