ZHCSY74 May 2023 DRV8334-Q1
PRODMIX
DRV8334-Q1集成三个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 通道功率 MOSFET。电荷泵用于生成 GVDD,以便在 PVDD 电源输入的宽工作电压范围内提供正确的栅极偏置电压。低侧栅极输出直接由 GVDD 驱动,而高侧栅极输出由带有集成二极管的自举电路驱动。内部涓流电荷泵 (VCP) 支持 100% 占空比并为外部开关提供过驱电压。可以组合使用多个半桥栅极驱动器来驱动三相电机,也可以单独使用这些驱动器来驱动其他类型的负载。