ZHCSY74 May 2023 DRV8334-Q1
PRODMIX
DRV8334-Q1 为 4.5V 至 60V 栅极驱动器,适用于三相电机驱动应用。该器件集成了三个独立的半桥栅极驱动器、涓流电荷泵以及线性稳压器来为高侧和低侧栅极驱动器提供电源电压,从而减少系统元件数量并降低系统成本和复杂性。该器件还集成了电流分流(或电流感测)放大器。标准的串行外设接口 (SPI) 提供了一种简单的方法,可通过外部控制器配置各种器件设置和读取故障诊断信息。
栅极驱动器支持外部 N 通道高侧和低侧功率 MOSFET,可驱动高达 1A 的峰值拉电流和 2A 的峰值灌电流。自举电容器为高侧栅极驱动器生成电源电压。低侧栅极驱动器的电源电压由线性稳压器 GVDD 从 PVDD 电源生成,该电源电压可调节至 12V。
智能栅极驱动架构提供了动态调整栅极驱动输出电流强度的功能,从而使栅极驱动器能够控制功率 MOSFET 的 VDS 开关速度。借助该功能,用户可移除外部栅极驱动电阻器和二极管,从而减少物料清单 (BOM) 中的元件数量、降低成本并减小印刷电路板 (PCB) 的面积。该架构还使用内部状态机来防止栅极驱动器中发生短路事件,控制半桥死区时间,并防止外部功率 MOSFET 发生 dV/dt 寄生导通。
DRV8334-Q1 集成了电流感测放大器,用于使用低侧分流电阻器监测流经所有外部半桥的电流电平。电流感测放大器的增益设置可通过 SPI 命令进行调节。
除了高度的器件集成之外,DRV8334-Q1 还提供丰富的集成保护功能。这些功能包括电源欠压锁定 (PVDD UV)、稳压器欠压锁定 (GVDDUV)、VDS 过流监测 (VDS OCP)、RSENSE 过流监测 (SNS_OCP) 和过热关断(OTW 和 OTSD)。故障事件通过 nFAULT 引脚指示。