ZHCSY74 May 2023 DRV8334-Q1
PRODMIX
如果在任何时候 BTSx 和 SHx 引脚之间的电压低于 VBST_UV 阈值电压的持续时间大于 tBST_UV_DG,该器件检测到 BST 欠压事件。检测到 BST_UV 欠压事件后,如果 BST_UV_MODE 寄存器位为 1b,则高侧栅极驱动器将被禁用,并且 nFAULT 引脚将被驱动为低电平。在 BST_UV 事件期间,低侧栅极驱动器保持活动状态。在 BST_UV 条件被清除后,如果 BST_UV_LATCH 寄存器位为 1b,则故障状态保持锁存状态,并且可以通过 SPI 命令清除该标志。