ZHCSY74A May 2023 – February 2026 DRV8334-Q1
PRODUCTION DATA
该器件具有可调节的 VDS 电压监视器,可检测外部功率 MOSFET 上的过流或短路情况。可以通过监测外部 MOSFET RDS(on) 上的 VDS 压降来检测 MOSFET 过流事件。高侧 VDS 监测器在 VDRAIN 和 SHx 引脚之间进行测量,低侧 VDS 监测器在 SHx 和 SLx 引脚之间进行测量。如果外部 MOSFET 两端的电压超过 VDS_LVL 阈值的时间大于 tDS_DG 抗尖峰脉冲时间,则会识别到 VDS_OCP 事件。检测到 VDS 过流事件后,所有栅极驱动器输出都被驱动为低电平以禁用外部 MOSFET,并且 nFAULT 引脚被驱动为低电平。VDS 电平和抗尖峰脉冲时间是可编程的。
图 6-19 DRV8334-Q1VDS 监测器