ZHCSY15 March 2025 TPS61381-Q1
PRODUCTION DATA
TPS61381-Q1 支持通过 STATUS 引脚实现状态指示功能。STATUS 引脚可用作漏极开路数字输出,用于指示 IC 状态或触发系统 MCU 中断。
TPS61381-Q1 STATUS 引脚支持通过配置 I2C 寄存器 0DH(位 3 至位 7)来指示多个项目。默认情况下,该引脚被设置为指示 BST_ACTIVE(升压运行)状态。当器件进入升压模式时,STATUS 引脚被拉至低电平以指示升压运行状态。该引脚还可配置为输出充电完成、热关断或 TS 故障信号。如果选择了多个状态项目,则该引脚会输出所有项目的 NOR 逻辑(如果触发了任何状态,则拉至低电平)。
|
寄存器 0DH 位 |
所选项目 |
说明 |
|---|---|---|
|
[7] |
INC_BST |
BST_ACTIVE 状态包含在 STATUS 引脚中。进入升压模式时,输出低电平。 |
|
[6] |
INC_ABST |
ALRT_BST_ACTIVE 状态包含在 STATUS 引脚中。自上次读取后已进入升压模式时,输出低电平。 |
|
[5] |
INC_ADN |
ALRT_CHGR_DONE 状态包含在 STATUS 引脚中。自上次读取以来触发了充电完成时,输出低电平。 |
|
[4] |
INC_TSD |
THRM_SD 状态包含在 STATUS 引脚中。触发热关断保护时输出低电平。 |
|
[3] |
INC_TSFAULT |
TS_FAULT 状态包含在 STATUS 引脚中。当 TS 引脚检测到冷/热温度超出范围时,输出低电平。 |