ZHCSY15A March 2025 – March 2026 TPS61381-Q1
PRODUCTION DATA
AVI 引脚可以输出三个可选信号:电池电压、电池放电电流和电池温度。输出项目由 I2C SOH_AVI_EN 位选择。因此 MCU 可以使用一个 ADC 通道来读取所有信号并有助于节省 ADC 资源。
出于保护 MCU ADC 引脚的目的,AVI 引脚电压限制为小于 3.3V。测量项目与 AVI 输出的比率可以通过 I2C AVI_RATIO 或 AVI_V_RATIO 位进行选择。TI 建议在 500mA 放电电流时将 AVI_I_RATIO 设置为 2,以获得最佳精度