ZHCSY15 March 2025 TPS61381-Q1
PRODUCTION DATA
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| BUB_TYP | BST_VINLOOP_EN | BST_WAKE | |||||
| R/W-00b | R/W-0000b | R/W-00b | |||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
|
[7:6] |
BUB_TYP |
R/W |
00b |
设置备用电池充电策略 00b = 锂离子电池充电曲线,预充电 + CC + CV 01b = 磷酸铁锂电池充电曲线,预充电 + CC + CV 10b = 镍氢电池充电曲线,CC + 计时器 11b = 超级电容器充电曲线,CC + CV |
|
[5:2] |
BUB_CV |
R/W |
0000b |
设置 CV 电压 0000b = 1.7V(超级电容器) 0001b = 2.0V(超级电容器) 0010b = 2.2V(超级电容器) 0011b = 2.4V(超级电容器) 0100b = 2.5V(超级电容器) 0101b = 2.7V(超级电容器) 0110b = 3.0V(超级电容器) 0111b = 3.5V(磷酸铁锂电池) 1000b = 3.6V(磷酸铁锂电池) 1001b = 3.7V(磷酸铁锂电池) 1010b = 3.8V(锂离子电池) 1011b = 3.9V(锂离子电池) 1100b = 4.05V(锂离子电池) 1101b = 4.10V(锂离子电池) 1110b = 4.20V(锂离子电池) 1111b = 4.35V(锂离子电池) 注意:此寄存器对镍氢电池无效。 |
|
[1:0] |
BUB_NIMH_TIMER |
R/W |
00b |
设置镍氢电池充电时间 00b=4h 01b=8h 10b=16h 11b=32h |