ZHCSY15 March 2025 TPS61381-Q1
PRODUCTION DATA
TPS61381-Q1 可以应用自动 PFM 工作模式,进而提高轻载状态下的效率。通过在内部寄存器中启用 PFM 功能可应用自动 PFM 模式。当 TPS61381-Q1 在轻负载条件下工作时,内部误差放大器的输出会降低,使电感器峰值电流降低,减少为负载提供的功率。当电感器电流下降到 ICLAMP_LOW(峰值电流大约为 4A)时,误差放大器的输出电压会被内部电路钳制,不再进一步降低。如果负载电流进一步降低,电感器电流将被钳制,VOUT 会提高。当输出电压达到 PFM 参考电压 (101.5% Vout_target) 时,器件会暂停开关。负载由输出电容器供电,输出电压下降。当输出电压降到低于 100.5% Vout_target 时,器件会再次开始开关,以提升输出电压。