ZHCSY15 March 2025 TPS61381-Q1
PRODUCTION DATA
在升压模式期间,当 BUB 电压高于输出电压时,TPS61381-Q1 进入降压模式。在降压模式期间,TPS61381-Q1 高侧和低侧 FET 的工作方式与升压操作相同,而隔离 FET Q3 在高侧导通相位期间在饱和区内进行调节。这使器件能够将其输出电压调节到目标值,即使在 VBUB 大于 VOUT 时也是如此。
由于 Q3 在饱和区运行,与正常的升压操作相比,降压模式会生成大量损耗和热量。因此,在降压模式下会降低电流限制阈值以避免过热。当 BUB-VOUT 超过 8V 时,峰值电感器电流限制为 2.33A。当 BUB-VOUT 介于 4-8V 之间时,峰值电流限制为 2.95A。当 BUB-VOUT 介于 0-4V 之间时,峰值电流限制为 4.41A。此外,由于高损耗和低效率,此模式仅用于启动和输出短路保护。请避免在正常操作期间出现 VBUB 大于 VOUT 的情况。