ZHCSY15A March 2025 – March 2026 TPS61381-Q1
PRODUCTION DATA
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 保留 | BST_PFM | BST_SS | BST_SCP | 保留 | |||
| R/W-0b | R/W-0b | R/W-01b | R/W-0b | R-000b | |||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| [7] | 保留 | R | 0 | 保留 |
| [6] | BST_PFM | R/W | 0 |
0 = PFM,轻负载下采用自动 PFM 1 = FPWM,轻负载下采用强制 PWM TI 建议为双向应用采用 PFM 。 |
| [5:4] | BST_SS | R/W | 01b |
00b = 无展频率 01b = 6.5kHz 调制频率 10b = 3.2kHz 调制频率 11b = 1.6kHz 调制频率 |
| [3] | BST_SCP | R/W | 0 |
0 = 升压输出短路保护已禁用 1 = 升压输出短路保护已启用 TI 建议启用短路保护,以保证系统安全。 |
| [2:0] | 保留 | R | 000b | 保留 |