ZHCSY15 March 2025 TPS61381-Q1
PRODUCTION DATA
在超级电容器充电模式下,TPS61381-Q1 采用电压控制的充电曲线为电池充电,包含两个阶段:CC 充电和 CV 充电。
当备用超级电容器电压低于目标电压(由 I2C 位 BUB_CV 和 BUB_CELL 设置)时,器件会进入 CC 充电阶段。在此阶段,器件通过 BUB_CC 位配置的 CC 电流为超级电容器充电。
超级电容器充电至其目标电压后,TPS61381-Q1 进入 CV 充电阶段。该器件会降低充电电流以调节超级电容器的电压,直到电流降至预设阈值以下,然后器件会终止充电。
如果配置为禁用重新充电(通过 I2C 位 BUB_TER),则除非切换 EN_CHGR 引脚或 CHGR_EN 位,否则器件在终止后不会重新充电。
如果配置为启用重新充电,器件会暂停充电,并在 BUB 电压降至 VRECHG 阈值以下时自动重新充电。