ZHCSY15A March 2025 – March 2026 TPS61381-Q1
PRODUCTION DATA
在轻负载条件下,TPS61381-Q1 可在自动 PFM 或强制 PWM (FPWM) 模式下运行,以满足不同的应用要求。自动 PFM 模式可降低轻负载条件下的开关频率。该策略可在轻负载条件下降低开关损耗并提高效率。FPWM 模式强制转换器在轻负载状态下以固定频率保持开关。FPWM 可提高 EMI 性能并降低输出纹波,但与 PFM 模式相比,会牺牲轻负载效率。
TPS61381-Q1 默认配置为自动 PFM 模式。将 I2C BST_PFM 位(寄存器 01H、BOOST_SET1)写入 1,以切换到 FPWM 模式。
必须注意备用电源应用,当 VOUT 高于升压输出目标时,FPWM 允许反向电流流入备用电池。流入 BUB 的反向电流通常不利于备用电池。因此,TI 建议在切换到升压模式期间使用 PFM 模式。