主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS61381-Q1

正在供货

产品详情

Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 13 Vin (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 12 Vout (min) (V) 5 Switch current limit (typ) (A) 20 Features Adjustable current limit, Bidirectional, Enable, I2C interface, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO fixed EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Control mode Peak current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00002 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 13 Vin (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 12 Vout (min) (V) 5 Switch current limit (typ) (A) 20 Features Adjustable current limit, Bidirectional, Enable, I2C interface, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO fixed EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Control mode Peak current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00002 Duty cycle (max) (%) 90
WQFN-FCRLF (RAV) 24 12 mm² (4 mm × 3 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
    • 提供协助功能安全系统设计的文件
  • I2C 可编程 LDO 充电器
    • 支持充电器输入电压(VOUT 引脚)高达 21V,绝对最大值高达 40V,可承受负载突降
    • 支持 1-5 节镍氢电池、1-2 节锂离子电池、磷酸铁锂电池、1-4 个超级电容器的多化学物电池充电曲线
    • 可编程充电电流 50mA 和 100mA
    • 宽电池电压工作范围 0V 至 12V
    • 可编程充电计时器高达 32h
    • NTC 热敏电阻输入用于监控电池温度
  • 可编程升压转换器,支持 12V 汽车电池备用电源系统
    • 可编程输出电压范围:5V 至 12V
    • 5A 至 15A 的可编程升压平均输入电流限制
    • 升压模式下的备用电池 (BUB) 电压:0.5V 至 12V
      • 启动时最低电压为 3V
      • 可在 Vout 大于 5V 时以 1V 启动
    • 在 12V 系统压降时在 20us 内自动切换至升压模式
  • 备用电池运行状况 (SOH) 检测
    • 可调节放电电流范围为 0A 至 1.5A
    • 电池电压、放电电流和电池温度的多信号模拟输出(AVI 引脚)
  • 更低静态电流和泄漏电流
    • 待机模式下静态电流为 20µA
    • < 1µA 关断电流
    • <1µA 连接备用电池的引脚泄漏电流
  • 降低 EMI
    • 400kHz 固定开关频率
    • 可选可编程扩展频谱
  • 具有可湿性侧面的 3mm × 4mm 25 引脚封装

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
    • 提供协助功能安全系统设计的文件
  • I2C 可编程 LDO 充电器
    • 支持充电器输入电压(VOUT 引脚)高达 21V,绝对最大值高达 40V,可承受负载突降
    • 支持 1-5 节镍氢电池、1-2 节锂离子电池、磷酸铁锂电池、1-4 个超级电容器的多化学物电池充电曲线
    • 可编程充电电流 50mA 和 100mA
    • 宽电池电压工作范围 0V 至 12V
    • 可编程充电计时器高达 32h
    • NTC 热敏电阻输入用于监控电池温度
  • 可编程升压转换器,支持 12V 汽车电池备用电源系统
    • 可编程输出电压范围:5V 至 12V
    • 5A 至 15A 的可编程升压平均输入电流限制
    • 升压模式下的备用电池 (BUB) 电压:0.5V 至 12V
      • 启动时最低电压为 3V
      • 可在 Vout 大于 5V 时以 1V 启动
    • 在 12V 系统压降时在 20us 内自动切换至升压模式
  • 备用电池运行状况 (SOH) 检测
    • 可调节放电电流范围为 0A 至 1.5A
    • 电池电压、放电电流和电池温度的多信号模拟输出(AVI 引脚)
  • 更低静态电流和泄漏电流
    • 待机模式下静态电流为 20µA
    • < 1µA 关断电流
    • <1µA 连接备用电池的引脚泄漏电流
  • 降低 EMI
    • 400kHz 固定开关频率
    • 可选可编程扩展频谱
  • 具有可湿性侧面的 3mm × 4mm 25 引脚封装

TPS61381-Q1 是一款 400kHz、40V、15A 汽车专用双向升压转换器/具有电池运行状况检测功能的 LDO 充电器,专为 TBOX 或紧急呼叫等备用电源系统设计。该转换器在 VOUT 引脚上支持高达 40V 的绝对最大电压,可承受负载突降情况,并支持直接连接 12V 的汽车电池。

TPS61381-Q1 集成了 I2C 可配置 LDO 充电器,支持镍氢电池、锂离子电池、磷酸铁锂电池、超级电容器。

TPS61381-Q1 集成了升压功能,可在 0.5V 至 12V BUB 电压和 5 至 12V 输出电压下运行。该器件应用具有可选展频的固定频率峰值电流控制方案,从而更大限度地降低 EMI。升压功能支持 5A 至 15A 可编程平均电流限制。

TPS61381-Q1 集成了电池运行状况检测功能,可使用恒定电流进行电池放电,并检测电池内部电阻两端的压降。

TPS61381-Q1 采用具有可湿性侧面的 3mm × 4mm QFN 封装。在使用 TPS61381-Q1 设计 PCB 时必须小心,请查看 以了解详细信息。

TPS61381-Q1 是一款 400kHz、40V、15A 汽车专用双向升压转换器/具有电池运行状况检测功能的 LDO 充电器,专为 TBOX 或紧急呼叫等备用电源系统设计。该转换器在 VOUT 引脚上支持高达 40V 的绝对最大电压,可承受负载突降情况,并支持直接连接 12V 的汽车电池。

TPS61381-Q1 集成了 I2C 可配置 LDO 充电器,支持镍氢电池、锂离子电池、磷酸铁锂电池、超级电容器。

TPS61381-Q1 集成了升压功能,可在 0.5V 至 12V BUB 电压和 5 至 12V 输出电压下运行。该器件应用具有可选展频的固定频率峰值电流控制方案,从而更大限度地降低 EMI。升压功能支持 5A 至 15A 可编程平均电流限制。

TPS61381-Q1 集成了电池运行状况检测功能,可使用恒定电流进行电池放电,并检测电池内部电阻两端的压降。

TPS61381-Q1 采用具有可湿性侧面的 3mm × 4mm QFN 封装。在使用 TPS61381-Q1 设计 PCB 时必须小心,请查看 以了解详细信息。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS61382A-Q1 正在供货 汽车级 2.2MHz、36V、15A 升压转换器,具备降压/LDO 充电器和电池运行状况检测功能 2.2MHz, buck charger version

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS61381-Q1 汽车级 400kHz、40V、15A 升压转换器, 具备 LDO 充电器和电池运行状况检测功能 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-24
应用手册 用于断电告警应用的超级电容器备用电源 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-16
功能安全信息 TPS61381-Q1, TPS61382-Q1, TPS61383-Q1, and TPS61382A-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025-12-8
应用手册 TPS61381-Q1 原理图及布局指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-8

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61381QEVM-126 — TPS61381-Q1 评估模块

TPS61381QEVM-126 在 0V 至 12V 的宽备用电池电压范围和 0V-40V 的主电池(VBAT 端口)电压范围内工作,可实现双向操作。EVM 在升压模式下支持 3.6V BUB 时 7.5A 负载输出及 6.2V 输出电压,在充电模式下支持 50 -100mA 充电电流。TPS61381QEVM-126 可以在升压模式下支持优于 2.5% 的输出电压调节精度,而在充电模式下支持优于 1% 的电压精度。器件功能可通过 I2C 接口调节。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS61381-Q1 PSPICE Transient Model

SLVMED1.ZIP (1274 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

TPS61381-DESIGN-CALCULATION-TOOL — TPS61381-Q1 Calculation Tool

This calculation tool is for converter TPS61381-Q1
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN-FCRLF (RAV) 24 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频