ZHCSY15 March 2025 TPS61381-Q1
PRODUCTION DATA
TPS61381-Q1 实现峰值电流和平均电感器电流限制功能,保护器件免受过载和备用电池过度放电的影响。平均电流限制可通过 I2C BST_ILIM 位进行编程。
除平均电流限制外,该器件还应用峰值电流限制保护,保护器件免受过流情况的影响。在升压操作中,峰值电流限制阈值由平均电流限制确定。平均电流限制设置为 5A 或 10A 时,峰值电流限制为 15A,否则峰值电流限制为 30A。峰值电流限制可通过 I2C BST_ILIM_EN 位启用或禁用。在降压模式操作中,峰值电流限值会根据 VOUT 和 BUB 电压而降低,以避免 IC 过热。