ZHCSY00C March 2025 – November 2025 TPS7H4102-SEP , TPS7H4104-SEP
PRODMIX
可以利用 RSCx 引脚与 GND 之间的电阻器,配置所需斜率补偿 SCx。TPS7H410x 器件在所有占空比条件下都向开关电流信号添加了补偿斜坡。在 节 6.5 中的“斜率补偿”部分,列举了不同的 RSCx 典型值以及对应的斜率补偿量。方程式 26 提供了用于估算实现所需斜率补偿 (SCx) 所需要的 RSCx 值。
其中:
斜率补偿的常用建议值定义为输出电压除以电感值,如 方程式 27 所示。