ZHCSXY0 March 2025 TPS65214
ADVANCE INFORMATION
| POS | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电气特性 | ||||||||
| 7.8.1 | VIN | 输入电压 | 2.5 | 5.5 | V | |||
| 7.8.3 | VOUT | 输出电压 | VIN = 2.5V 至 5.5V | 0.6 | 3.3 | V | ||
| 7.8.4 | VOUT_STEP | 输出电压阶跃 | 0.6V ≤ VOUT ≤ 3.3V | 50 | mV | |||
| 7.8.5 | RBYPASS | 旁路电阻 | VIN = 3.3V,IOUT = 100mA,LDO 处于负载开关模式 | 0.8 | Ω | |||
| 7.8.6 | VOUT_DC_ACCURACY | 总直流精度,包括所有有效输出电压的直流负载和线性调整率 | LDO 模式,VIN - VOUT > VDROPOUT | -2.5 | 2.5 | % | ||
| 7.8.9 | VLOAD_REGULATION | DC 负载调节 | VIN = 3.8V,VOUT = 3.3V, IOUT = 0 至 IOUT_MAX |
20 | 35 | µV/mA | ||
| 7.8.10 | VLINE_REGULATION | DC 线性调整率 | VIN = VOUT + VDROPOUT 至 5.5V, VOUT = 1.2V、1.8V 和 3.3V, IOUT = 50mA 和 IOUT_MAX |
0.01 | 0.1 | %/V | ||
| 7.8.19 | IOUT_MAX1 | 最大工作电流 (LDO1) | 300 | mA | ||||
| 7.8.20 | IOUT_MAX2 | 最大工作电流 (LDO2) | 500 | mA | ||||
| 7.8.32 | COUT | 输出滤波电容 | 1.2 | 2.2 | 4 | µF | ||
| 7.8.34 | CESR | 滤波电容 ESR 最大值 | 1 至 10 MHz | 10 | 20 | mΩ | ||
| 7.8.37 | COUT_TOTAL | 输出端的总电容(本地 + POL) | 40 | µF | ||||