ZHCSXY0 March 2025 TPS65214
ADVANCE INFORMATION
| POS | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电气特性 | |||||||
| 6.1.1a | VIN_BUCK23 | 输入电压(1) | 降压转换器电源电压,最大为 VSYS | 2.5 | 5.5 | V | |
| 6.1.1b | VOUT_BUCK23 | 降压输出电压可配置范围 | 输出电压可在 0.6V ≤ VOUT ≤ 1.4V 时以 25mV 阶跃配置,在 1.4V < VOUT ≤ 3.4V 时以 100mV 阶跃配置 | 0.6 | 3.4 | V | |
| 6.1.4 | VOUT_STEP_LOW | 输出电压阶跃 | 0.6V ≤ VOUT ≤ 1.4V | 25 | mV | ||
| 6.1.5 | VOUT_STEP_HIGH | 输出电压阶跃 | 1.5V ≤ VOUT ≤ 3.4V | 100 | mV | ||
| 6.1.6a | VOUT_ACC_DC_PWM | 直流输出电压精度 | 强制 PWM,低和高带宽情况, IOUT = IOUT_MAX, 0.7V≤VOUT ≤ 3.4V, VIN - V OUT > 500mV, C OUT = 40µF |
-1.5% | 1.5% | ||
| 6.1.6b | VOUT_ACC_DC_PWM | 直流输出电压精度 | 强制 PWM,低和高带宽情况, IOUT = IOUT_MAX, 0.6V≤VOUT < 0.7V, VIN - V OUT > 500mV C OUT = 40µF |
-10 | 10 | mV | |
| 6.1.6c | VOUT_ACC_DC_PFM | 直流输出电压精度 | 自动 PFM,低和高宽带情况, IOUT = 1mA, 0.6V ≤ VOUT ≤ 3.4V, VIN - VOUT > 300 mV COUT = 40µF |
-3.0% | 3.5% | ||
| 6.3.1 | IOUT_MAX | 最大工作电流 | 1.0 | A | |||
| 6.4.1 | LSW | 输出电感 | DCR = 50mΩ(最大值) | 330 | 470 | 611 | nH |
| 6.4.2a | COUT | 输出电容, 自动 PFM 和强制 PWM, ESR = 10mΩ 最大值 |
低带宽情况 | 10 | 75 | µF | |
| 6.4.3a | 高带宽情况 | 30 | 220 | µF | |||
| 开关特性 | |||||||
| 6.6.1a | fSW | 开关频率 | 强制 PWM,高和低带宽情况, VIN = 3.3V 至 5V, VOUT = 0.8V 至 1.8V, IOUT = 0.5A 至 0.9A |
2.3 | MHz | ||