ZHCSXY0 March 2025 TPS65214
ADVANCE INFORMATION
SLEEP 状态是一种旨在最超低功大限度降低功耗的耗运行模式。设置 STBY_SLEEP_CONFIG 位后,可通过 MODE/STBY 引脚(如果配置为 “STBY”)或 MFP_CTRL 寄存器中 STBY_I2C_CTRL 的 I2C 命令进入 SLEEP 模式。该状态下,所有电源轨与大多数功能块(包括:所有监控器)都处于关断状态。唯一激活的 I/O 是 EN/PB/VSENSE,必须配置为 EN 或 Pb,才能从 SLEEP 状态直接转换至 INITIALIZE 状态。如果 EN/PB/VSENSE 配置为 VSENSE,器件只能通过进入关断状态的方式退出 SLEEP 状态。
当 EN/PB/VSENSE 通过 “EN_PB_VSENSE_CONFIG ”配置为 EN 或 PB 时,器件会在检测到 EN 上升沿或 PB 下降沿与相关的抗尖峰脉冲(tDEGL_ANALOG_EN 之后为 tOFF_TO_INIT)时,从 SLEEP 状态转换至 INITIALIZE 状态。PMIC 读取 NVM 内容,并且将 NVM 默认值加载至寄存器。随后,PMIC 等待 tEN_PB_WAKEUP 与相关抗尖峰脉冲计时结束。计时器计时结束后,会设置 POWER_UP_STATUS_REG 寄存器 POWER_UP_FROM_EN_PB_VSENSE 位,器件转换至 ACTIVE 状态,在不存在其他故障的情况下,开始上电序列。如果 EN/PB/VSENSE 引脚的状态发生变化,并且在 tEN_PB_WAKEUP 结束以前超过相关抗尖峰脉冲(tDEGL_EN_RISE_Fall 或 tDEGL_PB_RISE),那么会检测到 PB_EN_SLEEP_EXIT_TIMEOUT,器件也会转回 SLEEP 状态。
进入 SLEEP 状态的序列与断电序列相同。有关更多详细信息,请参阅图 6-13。
开始切换到 INITIALIZE 状态后的大约 80μs 以内,无法访问非 NVM 位。