ZHCSXY0 March 2025 TPS65214
ADVANCE INFORMATION
TPS65214 通过 I2C 控制或通过 MODE/STBY 引脚支持低功耗模式。通过 MFP_2_CONFIG 寄存器中的 MODE_STBY_CONFIG 位选择引脚的配置。可以通过写入 MFP_1_CONFIG 寄存器中的 MODE_STBY_POLARITY 位来配置此引脚的极性。上电后,不得更改极性配置。
如果配置为“MODE”,则引脚状态决定降压转换器的开关模式。强制此引脚的持续时间超过 tDEGLITCH_MFP 会强制降压稳压器进入 PWM 模式(与负载电流无关)。将此引脚置为低电平无效可让降压稳压器进入 PFM 模式。进入 PFM 和从 PFM 退出由负载电流控制。
|
引脚 |
引脚设置 |
极性 |
引脚状态 |
MODE_I2C_CTRL 位 |
器件模式 |
|---|---|---|---|---|---|
|
MODE/STBY |
模式 |
x |
x |
1 |
强制 PWM |
|
MODE/STBY |
模式 |
0 |
L |
0 |
自动 PFM |
|
MODE/STBY |
模式 |
0 |
H |
0 |
强制 PWM |
|
MODE/STBY |
模式 |
1 |
L |
0 |
强制 PWM |
|
MODE/STBY |
模式 |
1 |
H |
0 |
自动 PFM |
如果配置为“STBY”,当强制该引脚的时长超过 tDEGLITCH_MFP 时,会将器件定序进入 STBY 或 SLEEP状态,具体根据寄存器 STBY_2_CONFIG 中的 STBY_SLEEP_CONFIG 位设置而定。
如果在 STBY 或 SLEEP 状态期间支持 I2C 通信,则还可以通过写入 MFP_CTRL 寄存器中的 STBY_I2C_CTRL 位来控制进入和退出 STBY 状态的转换。
|
引脚 |
引脚设置 |
极性 |
引脚状态 |
STBY_I2C_CTRL 位 | 器件状态 |
|---|---|---|---|---|---|
|
MODE/STBY |
STBY |
x |
x |
1 |
STBY 或 SLEEP |
|
MODE/STBY |
STBY |
0 |
L |
0 |
STBY 或 SLEEP |
|
MODE/STBY |
STBY |
0 |
H |
0 |
运行 |
|
MODE/STBY |
STBY |
1 |
L |
0 |
运行 |
|
MODE/STBY |
STBY |
1 |
H |
0 |
STBY 或 SLEEP |
该引脚可配置为同时执行 MODE 和 STBY 功能。仅当 STBY_SLEEP_CONFIG 配置为 STBY 状态时,才会实现双重功能。
强制此引脚持续时间超过 tDEGLITCH_MFP 会定序关断在 STBY_1_CONFIG 和 STBY_2_CONFIG 寄存器中选择关闭的电源轨(STBY 功能)。任何配置为在 STBY 状态下仍保持开启的任何降压稳压器都以自动 PFM 模式(MODE 功能)运行。将此引脚置为无效会再次对所选的电源轨进行定序开启,并强制降压稳压器进入强制 PWM 模式。此配置需要协调极性设置。
请查看下面的引脚和 I2C 命令真值表。
|
引脚 |
引脚设置 |
极性 |
引脚状态 |
STBY_I2C_CTRL 位 | MODE_I2C_CTRL 位 | 器件状态 | 器件模式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODE/STBY | MODE 和 STBY | 0 | L | x | 0 | STBY 或 SLEEP | 自动 PFM |
| MODE/STBY | MODE 和 STBY | 0 | L | x | 1 | STBY 或 SLEEP | 强制 PWM |
| MODE/STBY | MODE 和 STBY | 0 | H | 0 | x | 运行 | 强制 PWM |
| MODE/STBY | MODE 和 STBY | 0 | H | 1 | x | STBY 或 SLEEP | 强制 PWM |
| MODE/STBY | MODE 和 STBY | 1 | L | 0 | x | 运行 | 强制 PWM |
| MODE/STBY | MODE 和 STBY | 1 | L | 1 | x | STBY 或 SLEEP | 强制 PWM |
| MODE/STBY | MODE 和 STBY | 1 | H | x | 0 | STBY 或 SLEEP | 自动 PFM |
| MODE/STBY | MODE 和 STBY | 1 | H | x | 1 | STBY 或 SLEEP | 强制 PWM |