ZHCSXY0 March 2025 TPS65214
ADVANCE INFORMATION
在此示例中,使用单个 TPS65214 PMIC 为通用处理器供电。此配电网络 (PDN) 显示了一个为降压稳压器和 LDO 供电的 3.3V 输入电源。由于 Buck1 是具有最高电流能力的稳压器,因此将它分配去为处理器的 CORE 电源轨供电。Buck3 被分配为应用 DRAM 的 VDDQ 供电。GPIO/VSEL 多功能引脚配置为 GPIO,用于控制进行 3.3V 供电的分立式电源开关的供电顺序。Buck2 为系统提供 1.8V IO 电压,以支持配套 WiFi 器件等外设的电流要求。低噪声 LDO1 为 SoC 模拟电路供电,LDO2 为 2.5V 的外设电源轨供电。