ZHCSXY0A March 2025 – December 2025 TPS65214
PRODUCTION DATA
此部分介绍了数字引脚所需的外部连接。3.3V 或 1.8V 的 VIO 电源通常用作需要外部上拉电阻的数字信号的电压电平。不过,也可以使用更高电压(最高不超过最大规格)。PMIC 上数字引脚的 VIO 电源必须与连接到处理器上的数字信号的 IO 域相同。EN/PB/VSENSE 推荐使用 100kΩ 上拉电阻。可以根据系统要求计算 I2C 引脚的上拉电阻。所有其他数字引脚均可使用 10kΩ 上拉电阻。
如果将 GPO 或 GPIO 分配给上电序列第一个时隙,以便启用外部分立元件,那么可以将它们上拉至 VSYS。
可通过外部驱动 EN/PB/VSENSE 引脚来启用 PMIC。但是,如果应用没有专门用于驱动该引脚的外部信号,则可以将其上拉至 VSYS。
| 数字引脚 | 外部连接 |
|---|---|
| nINT | 开漏输出。需要外部上拉。 |
| nRSTOUT | 开漏输出。需要外部上拉。 |
| EN/PB/VSENSE | 配置为 EN 时,该信号可通过外部逻辑驱动,以便启用 PMIC。 当配置为 PB 时,该信号需要将一个上拉电阻连接到 VSYS 引脚。按钮是可选的。 当配置为 VSENSE 时,该信号需要一个外部电阻分压器来监控前置稳压器。 |
| SDA | I2C 时钟信号。需要外部上拉。 |
| SCL | I2C 数据信号。需要外部上拉。 |
| GPIO/VSEL | 配置为 GPIO 时,该引脚需要外部上拉。 配置为 VSEL 时,必须在指定的 PMIC 电源轨斜升以前设置初始状态(上拉或下拉)。例如,如果该引脚用于设置 BUCK3 上的电压,则必须在 BUCK3 上电之前设置状态。 |
| GPO/nWAKEUP | 主机的开漏通用输出或上电事件信号。需要外部上拉。 |
| MODE/STBY | 输入数字引脚。必须在上电序列完成之前设置初始状态(上拉或下拉)。 |