ZHCSXY0 March 2025 TPS65214
ADVANCE INFORMATION
TPS65214 提供三个降压转换器、两个 LDO、两个通用 I/O 和三个多功能引脚。该系统可以使用单节锂离子电池、两节原电池或稳压电源来供电。该器件的额定运行温度范围为 -40°C 至 +105°C,使 PMIC 成为各种工业应用的理想选择。
I2C 接口提供使用 TPS65214 所需的全面特性。通过该接口可以控制所有电源轨、GPO 和 GPIO 的状态。同时,还可以自定义欠压监测的电压阈值。
集成的电压监控器会对 Buck1-3 以及 LDO1-2 进行欠压监测。监控器有两种灵敏度设置。当五条电源轨和 GPO 成功完成上电斜坡过程后,会有一条电源正常信号。nRSTOUT 引脚拉至低电平,直至器件进入 ACTIVE 状态。当从 ACTIVE 或 STBY 状态断电时,nRSTOUT 会再次拉至低电平。nRSTOUT 引脚有一个开漏输出。故障引脚 nINT 会将故障信息传递给 SoC。
Buck1 可在 0.6V 至 3.4V 的输出电压范围内提供高达2A 的电流。Buck2 和 Buck3 降压转换器可在 0.6V 至 3.4V输出电压范围内提供高达 1A 的电流。每个转换器的默认输出电压可通过 I2C 接口进行调节。所有三个降压转换器都具有动态电压调节功能。对于噪声敏感型应用,降压转换器在轻负载时以低功耗模式运行,或者可以强制在 PWM 模式下运行。
LDO1 可以支持300mA 的输出电流,LDO2 则支持 500mA。两款 LDO 均支持 0.6V 至 3.3V稳压输出电压范围,也可支持负载开关操作。
I2C 接口、IO、GPIO 和多功能引脚 (MFP) 可实现与各种 SoC 的无缝连接。
电源轨的所有配置(例如输出电压、时序控制)都由 NVM 备份。请参阅所选配置的技术参考手册 (TRM)。