该器件具有电源正常状态指示器 (PGOOD),可简化时序控制和监控。PGOOD 是一个开漏输出,并可从外部连接一个上拉电阻。当 VOUT 引脚电压高于 VUVP-H 欠压阈值时,PGOOD 开关断开。在以下情况下,PGOOD 会被拉低:
- VOUT 引脚电压低于 VOUT 下降欠压阈值 VUVP-L。
- VOUT 引脚电压超过 110% VOVP_H 或编程设定的 VOVP_max-H 上升阈值,且 PGOODOVP_enable 功能被使能(请参阅 CFG2 引脚设置)。当禁用 PGOODOVP_enable 功能时,PGOOD 不会被拉低。
- 器件处于关断状态且 VBIAS 大于约 1.7V(请参阅功能状态图)。
- EN/UVLO 引脚电压降至欠压锁定阈值电压 VUVLO-FALLING 以下。
- VCC 稳压器电压 VCC 降至欠压锁定阈值 VVCC-UVLO-FALLING 以下。
- 触发热关断(请参阅功能状态图)。
- 集成式 BOOT CAP 电压低于 VHB 的下降 VHB-UVLO 阈值,并且引导刷新进入 512 个周期的断续模式关断时间(请参阅GAN 驱动器、集成启动电容器和二极管以及断续模式故障保护)。PGOOD 仅在断续关断时间内被拉低。
- 超出开关峰值电流限值 20%,并且 latchICL&OVP_max 功能被使能(请参阅CFG1 引脚设置)。
- 发生 OTP 存储器故障(CRC 故障)。