ZHCSXJ4A December 2024 – December 2025 LMG5126
PRODUCTION DATA
峰值电流限制由检测电阻 RSNS 设置。当 CSA − CSB 达到阈值 VCLTH(典型值为 60mV 或 29mV)时,正峰值电流限制生效。当达到 VNCLTH(典型值为 −28mV)时,负峰值电流限制生效。图 6-19 中的 R1 和 R2 为 0Ω,R3 为开路。
可以通过添加电阻 R1、R2 和 R3 来调整峰值电流限制。电阻 R1 和 R2 需要具有相同的值。由于 CS 放大器由 CSA 引脚供电,因此选择的电阻小于 1Ω。选择的 R3 在 1Ω 至 20Ω 之间。
通常为 −28mV 的负峰值电流限制是一种额外的安全保护措施,通常不会达到该负峰值电流限制,因为负电流已经受到 COMP 引脚电压的限制。VCOMP 通常被钳位在 160mV,这会将开关电流的电压限制为大约 −20mV 的感应电压。