主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

LMG5126

正在供货

具有输出电压跟踪的 42V 输入电压、2.5MHz 同步 GaN 升压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 60 Vout (min) (V) 6 Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Analog current monitor, Automatic Light Load Management, Bypass Mode, Chip-enable control pin, Cycle-by-cycle overcurrent protection, External Sync, Fixed PWM Mode, Overcurrent protection with adjustable delay, Power good, Programmable dead time, Spread Spectrum, Tracking EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Control mode current mode control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0011 Duty cycle (max) (%) 97
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 60 Vout (min) (V) 6 Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Analog current monitor, Automatic Light Load Management, Bypass Mode, Chip-enable control pin, Cycle-by-cycle overcurrent protection, External Sync, Fixed PWM Mode, Overcurrent protection with adjustable delay, Power good, Programmable dead time, Spread Spectrum, Tracking EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Control mode current mode control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0011 Duty cycle (max) (%) 97
VQFN-FCRLF (VBT) 22 24.75 mm² (5.5 mm × 4.5 mm)
  • 6.5V 至 42V 输入电压
    • V(BIAS) ≥ 6.5V 或 VOUT ≥ 6V 时,最小值为 2.5V
  • 6V 至 60V 输出电压
    • 2% 精度的内部反馈电阻器
    • VI > VOUT 时进行旁路操作
      • Out of Audio 引导刷新频率 >20kHz
    • 输出电压动态跟踪
      • 数字 PWM 跟踪 (DTRK)
      • 模拟跟踪 (ATRK)
    • 过压保护(65V、50V、35V、25V)
  • 5µA 典型值(最大值 100uA)的低关断 ISD
  • 1.5mA 典型值(最大值 2.5mA)的低工作 IQ
  • 通过交错式多相运行实现堆叠
    • 多达 4 个器件四相,无需外部时钟
  • 开关频率范围为 300kHz 至 2.5MHz
    • 与外部时钟频率同步 (SYNCIN)
    • 展频 (DRSS)
  • 动态可选开关模式(FPWM、二极管仿真)
  • 电流感应电阻器或 DCR 检测
  • 平均电感器电流监测
  • 平均输入电流限制
  • 可选电流限制(29mV 或 60mV)
  • 可选延迟时间 (DLY)
  • 电源正常状态指示器
  • 可编程 VI 欠压锁定 (UVLO)
  • 具有可湿性侧面的无引线 RLF-22 封装
  • 使用 LMG5126 和 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 6.5V 至 42V 输入电压
    • V(BIAS) ≥ 6.5V 或 VOUT ≥ 6V 时,最小值为 2.5V
  • 6V 至 60V 输出电压
    • 2% 精度的内部反馈电阻器
    • VI > VOUT 时进行旁路操作
      • Out of Audio 引导刷新频率 >20kHz
    • 输出电压动态跟踪
      • 数字 PWM 跟踪 (DTRK)
      • 模拟跟踪 (ATRK)
    • 过压保护(65V、50V、35V、25V)
  • 5µA 典型值(最大值 100uA)的低关断 ISD
  • 1.5mA 典型值(最大值 2.5mA)的低工作 IQ
  • 通过交错式多相运行实现堆叠
    • 多达 4 个器件四相,无需外部时钟
  • 开关频率范围为 300kHz 至 2.5MHz
    • 与外部时钟频率同步 (SYNCIN)
    • 展频 (DRSS)
  • 动态可选开关模式(FPWM、二极管仿真)
  • 电流感应电阻器或 DCR 检测
  • 平均电感器电流监测
  • 平均输入电流限制
  • 可选电流限制(29mV 或 60mV)
  • 可选延迟时间 (DLY)
  • 电源正常状态指示器
  • 可编程 VI 欠压锁定 (UVLO)
  • 具有可湿性侧面的无引线 RLF-22 封装
  • 使用 LMG5126 和 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LMG5126 是一款可堆叠多相同步升压转换器。该器件在输入电压低于或等于输出电压时提供稳定的输出减压,并支持 VI 至 VOUT 旁路模式以节省功耗。在使用或不使用外部时钟的情况下,最多可堆叠 4 个器件。

VOUT 可以使用数字或模拟 ATRK/DTRK 功能进行动态编程。当 VBIAS < 6.5V 时,内部 VCC 电源会自动从 VBIAS 切换到 VOUT,因此启动后 VI 可以低至 2.5V。通过 RT 引脚上的电阻器或 SYNCIN 时钟,可将固定开关频率设置为介于 300kHz 和 2.5MHz 之间。开关模式 FPWM 或二极管仿真可以在运行期间更改。

所实现的保护峰值电流限制、平均输入电流限制、120% 输入电流限制、平均电感器电流监测、过压和欠压保护或热关断可以保护器件和应用。

LMG5126 是一款可堆叠多相同步升压转换器。该器件在输入电压低于或等于输出电压时提供稳定的输出减压,并支持 VI 至 VOUT 旁路模式以节省功耗。在使用或不使用外部时钟的情况下,最多可堆叠 4 个器件。

VOUT 可以使用数字或模拟 ATRK/DTRK 功能进行动态编程。当 VBIAS < 6.5V 时,内部 VCC 电源会自动从 VBIAS 切换到 VOUT,因此启动后 VI 可以低至 2.5V。通过 RT 引脚上的电阻器或 SYNCIN 时钟,可将固定开关频率设置为介于 300kHz 和 2.5MHz 之间。开关模式 FPWM 或二极管仿真可以在运行期间更改。

所实现的保护峰值电流限制、平均输入电流限制、120% 输入电流限制、平均电感器电流监测、过压和欠压保护或热关断可以保护器件和应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMG5126 宽输入 2.5MHz 升压转换器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-28
技术文章 集成式 GaN 转换器正在重新定义高电流电源设计的 四种方式 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-24
证书 LMG5126EVM EU Declaration of Conformity (DoC). 2025-9-8

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMG5126EVM — LMG5126 评估模块

LMG5126 评估模块 (EVM) 展示了 LMG5126 宽输入电压同步 GaN 升压转换器的特性和性能。该 EVM 旨在简化配置,让用户能够在同一模块上评估许多不同的应用。标准配置旨在提供 24V 稳压输出,开关频率为 400kHz。可通过 ATRK、DTRK 引脚动态调整输出电压。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
计算工具

BODE-PLOT-RECONSTRUCTION-TOOL — 基于输出阻抗的环路增益重构工具

Loop-Gain reconstruction from output impedance for DC/DC converters
支持的产品和硬件
计算工具

LMG5126-CALC — LMG5126 quick start calculator

LMG5126 quick start calculator helps on design of the power stage, component selection and loop compensation.
支持的产品和硬件
参考设计

PMP31404 — 3V 至 42V 同步 GaN 升压转换器参考设计

此参考设计专为高升压系数和高效率而设计。该设计使用带集成氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET) 的 LMG5126 升压转换器,可在宽输入电压范围内工作(从 3V 开始)。此参考设计包括展频、电流限制、热关断、过压保护和欠压锁定等功能特性。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-FCRLF (VBT) 22 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频