ZHCSXJ4A December 2024 – December 2025 LMG5126
PRODUCTION DATA
在关断期间,UVLO/EN 引脚被内部电阻器 REN 拉低。当 VUVLO/EN 上升至高于 VEN-RISING 时,REN 被禁用并且 IUVLO/EN(通常为 10μA)电流源会被启用,以提供 UVLO 功能。此时器件启动,读取配置,然后进入 STANDBY 状态(请参阅功能状态图)。当 VUVLO/EN 上升至高于 VUVLO-RISING 时,IUVLO/EN 电流源会被禁用,并且器件将进入起始状态,在 DEM 运行模式下执行软启动斜升 VOUT。实现了迟滞 VEN-HYS 和 VUVLO-HYS。根据方程式 1 和方程式 2 选择外部 UVLO 电阻分压器(RUVT 和 RUVB)。
其中
需要 UVLO 电容器 (CUVLO),以防在启动期间或在低 VI 下,Vi 瞬间降至 VOFF 以下。如果所需的 UVLO 电容器较大,则可以使用额外的串联 UVLO 电阻 (RUVLOS),以便在 IUVLO-HYS 禁用时快速升高 UVLO 引脚的电压。
由于 UVLO/EN 引脚和 BIAS 引脚之间的 ESD 二极管导通,因此 UVLO/EN 引脚电压不得超过 BIAS 引脚电压 +0.3V(请参阅绝对最大额定值)。但是,当通过一个串联电阻器将电流限制为最大 100μA 时,可以在 UVLO/EN 引脚上施加一个更高的电压,最高可达 42V(建议运行条件)。