ZHCSXJ4A December 2024 – December 2025 LMG5126
PRODUCTION DATA
LMG5126 是一款采用集成 GaN FET 的宽输入范围升压转换器。如果输入电压等于或小于调节后的输出电压,则该器件会提供稳定的输出电压。电阻数字转换 (R2D) 接口使用户可以简单而可靠地选择所有器件功能。
运行期间,可以通过引脚动态选择 DEM(二极管仿真模式)和 FPWM(强制脉宽调制)运行模式。峰值电流模式控制采用由 RT 引脚设定的固定开关频率运行。通过激活双随机展频运行模式,可以在设计过程的任何时间有效降低 EMI。
集成的平均电流监测器可帮助监测或限制输入电流。输出电压可在运行期间动态调整(动态电压调节和包络跟踪)。该调整可通过更改 ATRK/DTRK 引脚的模拟基准电压来完成,也可通过在 ATRK/DTRK 引脚上施加 PWM 输入信号直接进行调整。
内部宽输入 LDO 能够在不同的输入和输出电压条件下为器件功能提供可靠的电源。由于具有高驱动能力以及自动和基于余量的电压选择,功率损耗保持在最低水平。可以将单独的 BIAS 引脚连接到输入、输出或外部电源,以进一步降低器件中的功率损耗。器件始终会监测内部电源电压,以避免未定义的故障处理。
内置保护功能确保这些器件可在不同的故障条件下安全运行。器件具有 VI 欠压锁定保护功能,从而避免出现欠压情况。由于输入 UVLO 阈值和迟滞可通过外部反馈分压器进行配置,因此可在不同设计下避免欠压。该器件提供输出过压保护。该器件提供可选的断续过流保护功能,通过使用内部逐周期峰值电流保护功能来避免过大的短路电流。由于集成有热关断功能,该器件可防止过载情况造成热损坏。所有与输出相关的故障事件都在器件的开漏 PGOOD 引脚上进行监测和指示。