ZHCSXJ4A December 2024 – December 2025 LMG5126
PRODUCTION DATA
始终需要输入电容器来提供稳定的输入电压。输入电容器必须能够处理电感器纹波电流。
单相升压输入 RMS 纹波电流可表示为:
输入电容器也是输入滤波器的重要组成部分。较高的电容和 ESR 有助于更好地抑制输入滤波器的振荡。铝电解电容器是具有高电容和 ESR,非常适合用作输入电容器。有关更多详细信息,请参阅开关电源的输入滤波器设计 应用手册。