ZHCSX23B September 2024 – September 2025 TPLD1201-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VCC = 1.8V ± 0.09V | VCC = 3.3V ± 0.3V | VCC = 5V ± 0.5V | 单位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| 待机 | |||||||||||||
| ICC | 静态电流 | 输入 = 静态, 输出 = 开路, IO = 0, OSC 关闭 |
3.41 | 3.66 | 4.00 | µA | |||||||
| 振荡器 | |||||||||||||
| ICC | 静态电流 | OSC0 启用:25kHz |
预分频 = 1 | 3.21 | 5.24 | 10.1 | µA | ||||||
| 预分频 = 2 | 3.14 | 5.17 | 10.1 | ||||||||||
| 预分频 = 4 | 3.53 | 5.11 | 10.1 | ||||||||||
| 预分频 = 8 | 3.08 | 5.28 | 10.0 | ||||||||||
OSC0 启用:2MHz |
预分频 = 1 | 42.9 | 56.0 | 84.9 | |||||||||
| 预分频 = 2 | 35.9 | 49.0 | 79.2 | ||||||||||
| 预分频 = 4 | 32.5 | 45.6 | 75.5 | ||||||||||
| 预分频 = 8 | 30.7 | 43.8 | 73.8 | ||||||||||
| 模拟比较器 | |||||||||||||
| ICC | 静态电流 | 分立式模拟比较器 (ACMP) | 外部 VREF, IN+ = 0V |
24.8 | 26.2 | 26.8 | µA | ||||||
| 附加 ACMP | 3.2 | 4.7 | 4.7 | ||||||||||
| 电压基准 | |||||||||||||
| ICC | 静态电流 | 电压基准 (VREF) | 16.8 | 18.3 | 19.9 | µA | |||||||