ZHCSX23B September 2024 – September 2025 TPLD1201-Q1
PRODUCTION DATA
电压基准 (VREF) 产生固定(恒定)电压,为模拟比较器和外部电路提供基准。TPLD1201-Q1 具有一个电压基准宏单元,可为两个模拟比较器提供基准。利用该宏单元,用户可以选择固定电压基准、来自器件 VCC 电源的 /2、/3 和 /4 基准以及通过 VREF 模拟输入(与 IO4 共用)在外部提供的电压基准。该宏单元还具有在 VREF 模拟输出上输出基准电压(与 IO7 共用)的选项。
如果在 VREF 选择时不使用 VCC/2、VCC/3 和 VCC/4,则可以将其禁用以降低功耗。
强制带隙开启会在芯片通电时使带隙保持开启状态。
输出有源缓冲器参数启用 VREF 上的有源输出缓冲器。
| VCC | VREF 范围 |
|---|---|
| 1.71V - 5.5V | 150mV - 1.2V |