ZHCSX23B September 2024 – September 2025 TPLD1201-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从 (输入) |
至 (输出) |
测试条件 | VCC | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数字 IO | ||||||||||
| tpd | 延迟 | 数字输入 | 推挽式输出 | 上升 | 1.8V ± 0.09V | 46.2 | ns | |||
| 下降 | 39.1 | |||||||||
| 上升 | 3.3V ± 0.3V | 27.2 | ||||||||
| 下降 | 24.5 | |||||||||
| 上升 | 5V ± 0.5V | 22.1 | ||||||||
| 下降 | 21.1 | |||||||||
| tpd | 延迟 | 具有施密特触发的数字输入 | 推挽式输出 | 上升 | 1.8V ± 0.09V | 49.5 | ns | |||
| 下降 | 41.5 | |||||||||
| 上升 | 3.3V ± 0.3V | 29.3 | ||||||||
| 下降 | 25.3 | |||||||||
| 上升 | 5V ± 0.5V | 23.9 | ||||||||
| 下降 | 21.5 | |||||||||
| tpd | 延迟 | 低电压数字输入 | 推挽式输出 | 上升 | 1.8V ± 0.09V | 45.0 | ns | |||
| 下降 | 48.1 | |||||||||
| 上升 | 3.3V ± 0.3V | 25.4 | ||||||||
| 下降 | 30.3 | |||||||||
| 上升 | 5V ± 0.5V | 19.6 | ||||||||
| 下降 | 28.6 | |||||||||
| tpd | 延迟 | 数字输入 | 开漏 NMOS 输出 | 上升 | 1.8V ± 0.09V | ns | ||||
| 下降 | 38.8 | |||||||||
| 上升 | 3.3V ± 0.3V | |||||||||
| 下降 | 24.3 | |||||||||
| 上升 | 5V ± 0.5V | |||||||||
| 下降 | 20.9 | |||||||||
| tpd | 延迟 | 输出使能来源引脚 | OE | 推挽式输出 | Hi-Z 至 1 | 1.8V ± 0.09V | 45.0 | ns | ||
| 3.3V ± 0.3V | 26.5 | |||||||||
| 5V ± 0.5V | 21.7 | |||||||||
| Hi-Z 至 0 | 1.8V ± 0.09V | 43.2 | ns | |||||||
| 3.3V ± 0.3V | 22.6 | |||||||||
| 5V ± 0.5V | 18.3 | |||||||||
| 可配置使用逻辑 | ||||||||||
| tpd | 延迟 | 2 位 LUT | IN | OUT | 上升 | 1.8V ± 0.09V | 1.14 | ns | ||
| 下降 | 1.32 | |||||||||
| 上升 | 3.3V ± 0.3V | 1.14 | ||||||||
| 下降 | 1.31 | |||||||||
| 上升 | 5V ± 0.5V | 1.16 | ||||||||
| 下降 | 1.35 | |||||||||
| tpd | 延迟 | 3 位 LUT | IN | OUT | 上升 | 1.8V ± 0.09V | 1.31 | ns | ||
| 下降 | 1.53 | |||||||||
| 上升 | 3.3V ± 0.3V | 1.31 | ||||||||
| 下降 | 1.53 | |||||||||
| 上升 | 5V ± 0.5V | 1.31 | ||||||||
| 下降 | 1.53 | |||||||||
| tpd | 延迟 | 4 位 LUT | IN | OUT | 上升 | 1.8V ± 0.09V | 1.53 | ns | ||
| 下降 | 1.86 | |||||||||
| 上升 | 3.3V ± 0.3V | 1.53 | ||||||||
| 下降 | 1.86 | |||||||||
| 上升 | 5V ± 0.5V | 1.53 | ||||||||
| 下降 | 1.86 | |||||||||
| tpd | 延迟 | DFF/锁存器 | CLK | Q | 上升 | 1.8V ± 0.09V | 1.42 | ns | ||
| 下降 | 1.44 | |||||||||
| 上升 | 3.3V ± 0.3V | 1.42 | ||||||||
| 下降 | 1.44 | |||||||||
| 上升 | 5V ± 0.5V | 1.42 | ||||||||
| 下降 | 1.44 | |||||||||
| tpd | 延迟 | DFF/锁存器 | nRST/nSET | Q | 上升 | 1.8V ± 0.09V | 1.58 | ns | ||
| 下降 | 1.58 | |||||||||
| 上升 | 3.3V ± 0.3V | 1.58 | ||||||||
| 下降 | 1.58 | |||||||||
| 上升 | 5V ± 0.5V | 1.58 | ||||||||
| 下降 | 1.58 | |||||||||
| 计数器/延迟 | ||||||||||
| tpd | 延迟 | 计数器 - 延迟模式 | IN 的上升沿 | OUT 的上升沿 | 下降沿触发 | 1.8V ± 0.09V | 2.21 | ns | ||
| IN 的下降沿 | OUT 的下降沿 | 上升沿触发 | 2.01 | |||||||
| IN 的上升沿 | OUT 的上升沿 | 下降沿触发 | 3.3V ± 0.3V | 2.21 | ||||||
| IN 的下降沿 | OUT 的下降沿 | 上升沿触发 | 2.01 | |||||||
| IN 的上升沿 | OUT 的上升沿 | 下降沿触发 | 5V ± 0.5V | 2.21 | ||||||
| IN 的下降沿 | OUT 的下降沿 | 上升沿触发 | 2.01 | |||||||
| tpw | 脉宽 | 计数器 - 边沿检测模式 | OUT 的上升沿 | OUT 的下降沿 | 上升沿检测 | 1.8V ± 0.09V |
57.6 | ns | ||
3.3V ± 0.3V |
61.4 | |||||||||
5V ± 0.5V |
62.0 | |||||||||
| 下降沿检测 | 1.8V ± 0.09V |
56.0 | ||||||||
3.3V ± 0.3V |
59.6 | |||||||||
5V ± 0.5V |
60.4 | |||||||||
| 双边沿检测 | 1.8V ± 0.09V |
55.9 | ||||||||
3.3V ± 0.3V |
59.7 | |||||||||
5V ± 0.5V |
60.5 | |||||||||
| 振荡器 | ||||||||||
| ferr | 振荡器频率误差 | OSC025kHz | 1.8V ± 0.09V | -5 | 5 | % | ||||
| 3.3V ± 0.3V | -5 | 5 | ||||||||
| 5V ± 0.5V | -5 | 5 | ||||||||
| OSC0 2MHz | 1.8V ± 0.09V | -5 | 5 | % | ||||||
| 3.3V ± 0.3V | -5 | 5 | ||||||||
| 5V ± 0.5V | -5 | 5 | ||||||||
| td_osc | 振荡器启动延迟 | OSC025kHz | 1.8V ± 0.09V | 11.5 | µs | |||||
| 3.3V ± 0.3V | 10.5 | |||||||||
| 5V ± 0.5V | 9.9 | |||||||||
| OSC0 2MHz | 1.8V ± 0.09V | 3.3 | µs | |||||||
| 3.3V ± 0.3V | 2.7 | |||||||||
| 5V ± 0.5V | 2.5 | |||||||||
| tset_osc | 振荡器启动稳定时间 | OSC025kHz | 1.8V ± 0.09V | 1 | µs | |||||
| 3.3V ± 0.3V | 1 | |||||||||
| 5V ± 0.5V | 1 | |||||||||
| OSC0 2MHz | 1.8V ± 0.09V | 7 | µs | |||||||
| 3.3V ± 0.3V | 7 | |||||||||
| 5V ± 0.5V | 7 | |||||||||
| td_err | 延迟误差 | OSC(强制上电) | 1.71V 至 5.5V | 0 | 1 | CLK 周期 | ||||
| 可编程滤波器 | ||||||||||
| tpflt_pw | 脉宽 | 可编程滤波器 - 边沿检测模式 | OUT 的上升沿 | OUT 的下降沿 | 1cell | 1.8V ± 0.09V | 154.0 | ns | ||
| 3.3V ± 0.3V | 157.3 | |||||||||
| 5V ± 0.5V | 158.7 | |||||||||
| 2 节电池 | 1.8V ± 0.09V | 256.2 | ns | |||||||
| 3.3V ± 0.3V | 259.7 | |||||||||
| 5V ± 0.5V | 260.8 | |||||||||
| 3 节电池 | 1.8V ± 0.09V | 356.2 | ns | |||||||
| 3.3V ± 0.3V | 360.3 | |||||||||
| 5V ± 0.5V | 361.5 | |||||||||
| 4 节电池 | 1.8V ± 0.09V | 455.3 | ns | |||||||
| 3.3V ± 0.3V | 459.6 | |||||||||
| 5V ± 0.5V | 461.4 | |||||||||
| tpflt_pd | 延迟 | 可编程滤波器 - 边沿检测模式 | 任何单元 | 1.8V ± 0.09V | 22.0 | ns | ||||
| 3.3V ± 0.3V | 21.4 | |||||||||
| 5V ± 0.5V | 21.3 | |||||||||
| tpflt_d | 延迟 | 可编程滤波器 - 双边沿延迟模式 | IN 的上升/下降沿 | OUT 的上升/下降沿 | 1cell | 1.8V ± 0.09V | 176.0 | ns | ||
| 3.3V ± 0.3V | 178.7 | |||||||||
| 5V ± 0.5V | 161.0 | |||||||||
| 2 节电池 | 1.8V ± 0.09V | 278.2 | ns | |||||||
| 3.3V ± 0.3V | 281.1 | |||||||||
| 5V ± 0.5V | 282.1 | |||||||||
| 3 节电池 | 1.8V ± 0.09V | 378.2 | ns | |||||||
| 3.3V ± 0.3V | 352.1 | |||||||||
| 5V ± 0.5V | 382.8 | |||||||||
| 4 节电池 | 1.8V ± 0.09V | 477.3 | ns | |||||||
| 3.3V ± 0.3V | 481.0 | |||||||||
| 5V ± 0.5V | 482.7 | |||||||||