ZHCSX23B September 2024 – September 2025 TPLD1201-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VCC | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源和上电复位 | ||||||||
| VPORR | 上电复位电压,VCC 上升 | VI = VCC 或 GND,IO = 0 | 1.71V 至 5.5V | 1.25 | 1.30 | 1.40 | V | |
| VPORF | 上电复位电压,VCC 下降 | VI = VCC 或 GND,IO = 0 | 1.71V 至 5.5V | 1.20 | 1.26 | 1.35 | V | |
| tSU | 启动时间 | 从 VCC 上升至超过 VPORR | 1.71V 至 5.5V | 245 | µs | |||
| VPP | 编程电压 | 7.5 | 8 | V | ||||
| 数字 IO | ||||||||
| VT+ | 正向输入阈值电压 | 具有施密特触发的逻辑输入 | 1.8V ± 0.09V | 0.94 | 1.27 | V | ||
| 3.3V ± 0.3V | 1.55 | 2.30 | ||||||
| 5V ± 0.5V | 2.21 | 3.19 | ||||||
| VT- | 负向输入阈值电压 | 具有施密特触发的逻辑输入 | 1.8V ± 0.09V | 0.58 | 0.94 | V | ||
| 3.3V ± 0.3V | 1.1 | 1.79 | ||||||
| 5V ± 0.5V | 1.63 | 2.7 | ||||||
| VHYS | 施密特触发迟滞 (VT+ − VT−) | 具有施密特触发的逻辑输入 | 1.8V ± 0.09V | 0.20 | 0.51 | V | ||
| 3.3V ± 0.3V | 0.33 | 0.61 | ||||||
| 5V ± 0.5V | 0.42 | 0.75 | ||||||
| VHYS | GPI 迟滞电压 | 适用于 IN0 的迟滞电压 | 1.71V 至 5.5V | 0.2 | V | |||
| VOH | 高电平输出电压 | 推挽 1X 或开漏 PMOS 1X | IOH = -100µA | 1.8V ± 0.09V | 1.68 | V | ||
| 推挽 2X 或开漏 PMOS 2X | 1.69 | |||||||
| 推挽 1X 或开漏 PMOS 1X | IOH = -3mA | 3.3V ± 0.3V | 2.60 | |||||
| 推挽 2X 或开漏 PMOS 2X | 2.71 | |||||||
| 推挽 1X 或开漏 PMOS 1X | IOH = -5mA | 5V ± 0.5V | 3.99 | |||||
| 推挽 2X 或开漏 PMOS 2X | 4.13 | |||||||
| VOL | 低电平输出电压 | 推挽 1X | IOL = 100µA | 1.8V ± 0.09V | 0.038 | V | ||
| 推挽 2X | 0.034 | |||||||
| 开漏 NMOS 1X | 0.045 | |||||||
| 开漏 NMOS 2X | 0.02 | |||||||
| 推挽 1X | IOL = 3mA | 3.3V ± 0.3V | 0.1 | |||||
| 推挽 2X | 0.1 | |||||||
| 开漏 NMOS 1X | 0.1 | |||||||
| 开漏 NMOS 2X | 0.1 | |||||||
| 推挽 1X | IOL = 5mA | 5V ± 0.5V | 0.12 | |||||
| 推挽 2X | 0.12 | |||||||
| 开漏 NMOS 1X | 0.12 | |||||||
| 开漏 NMOS 2X | 0.12 | |||||||
| II | 输入漏电流 | 所有引脚 | VI = VCC | 1.71V 至 5.5V | ±1 | µA | ||
| VI = GND | 1.71V 至 5.5V | ±1 | ||||||
| IOZ | 关闭状态(高阻态)输出电流 | IO4、IO7 | VO = 0 至 5.5V | ±1 | µA | |||
| FOUT | 最大输出频率(1) | 推挽 1X 或推挽 2X | 15pF 负载电容 | 1.8V ± 0.09V | 5 | MHz | ||
| 3.3V ± 0.3V | 12 | |||||||
| 5V ± 0.5V | 12 | |||||||
| Rpu(int) | 内部上拉电阻 | 1 | MΩ | |||||
| 100 | kΩ | |||||||
| 10 | kΩ | |||||||
| Rpd(int) | 内部下拉电阻 | 1 | MΩ | |||||
| 100 | kΩ | |||||||
| 10 | kΩ | |||||||
| CI | 输入引脚电容 | 每个输入引脚 | VI = VCC 或 GND | 1.71V 至 5.5V | 1.2 | pF | ||
| CIO | 输入-输出引脚电容 | 每个 I/O 引脚 | VIO = VCC 或 GND | 1.71V 至 5.5V | 2.0 | pF | ||
| 模拟比较器 | ||||||||
| tstart | 开始时间 | ACMP 上电 延迟 |
带隙始终开启 | 1.71V 至 5.5V | 130 | µs | ||
| VAI | 输入电压 | 正输入 | 1.71V 至 5.5V | 0 | VCC | V | ||
| 负输入 | 0 | 1.2 | ||||||
| Voffset | 输入偏移电压 | TA = 25°C | VHYS = 0mV,Gain = 1, VREF= 50mV - 1200mV |
1.71V 至 5.5V | -10 | 10 | mV | |
| –40°C < TA ≤ 125°C | -15 | 15 | ||||||
| dVIO/dT | 输入失调电压漂移 | –40°C < TA ≤ 125°C | VHYS = 0mV,Gain = 1, VREF= 50mV - 1200mV |
1.71V 至 5.5V | ±8.5 | µV/ºC | ||
| IB | 输入偏置电流 | 1 | µA | |||||
| CID | 输入电容,差分 | 3 | pF | |||||
| CIM | 输入电容,共模 | 3 | pF | |||||
| PROP | 传播延迟, 响应时间 |
增益 = 1, Vref = 50mV - 1200mV, 过驱 = 50mV |
低电平到高电平, 启用低带宽 |
1.71V 至 5.5V | 1.5 | µs | ||
| 高电平到低电平 启用低带宽 |
2.5 | |||||||
| 低电平到高电平, 禁用低带宽 |
0.25 | |||||||
| 高电平到低电平 禁用低带宽 |
0.15 | |||||||
| 模拟比较器 - 迟滞 | ||||||||
| VHYS | 内置迟滞 | VHYS = 25mV | TA = 25°C | 1.71V 至 5.5V | 16 | 21.6 | 35 | mV |
| -40ºC 至 125ºC | 15 | 40 | ||||||
| VHYS = 50mV | TA = 25°C | 42 | 50.7 | 62 | ||||
| -40ºC 至 125ºC | 40 | 65 | ||||||
| VHYS = 200mV | TA = 25°C | 170 | 202 | 240 | ||||
| -40ºC 至 125ºC | 165 | 245 | ||||||
| 模拟比较器 - 输入增益 | ||||||||
| Rsin | 串联输入电阻 | 增益 = 0.5 | 1.71V 至 5.5V | 1 | MΩ | |||
| 增益 = 0.33 | 0.75 | |||||||
| 增益 = 0.25 | 1 | |||||||
| Gerr | 增益误差 | 增益 = 0.5 | 1.71V 至 5.5V | -1 | 1 | % | ||
| 增益 = 0.33 | -1.25 | 2.75 | ||||||
| 增益 = 0.25 | -1.5 | 2.5 | ||||||
| 电压基准 | ||||||||
| VREF | 内部 VREF 错误 | TA = 25°C | VREF = 150mV - 300mV | 1.71V 至 5.5V | -8.5 | 8.5 | % | |
| –40°C < TA ≤ 125°C | -9 | 9 | ||||||
| TA = 25°C | VREF = 350mV - 600mV | -3 | 3 | |||||
| –40°C < TA ≤ 125°C | -4 | 4 | ||||||
| TA = 25°C | VREF = 650mV - 1000mV | -2.5 | 2.5 | |||||
| –40°C < TA ≤ 125°C | -4 | 4 | ||||||
| TA = 25°C | VREF = 1050mV - 1200mV | -3 | 3 | |||||
| –40°C < TA ≤ 125°C | -3.7 | 3.7 | ||||||
| VREF | VREF 误差 | TA = 25°C | VREF = 150mV - 300mV | 1.71V 至 5.5V | -10.2 | 10.2 | % | |
| –40°C < TA ≤ 125°C | -11 | 11 | ||||||
| TA = 25°C | VREF = 350mV - 600mV | -5 | 5 | |||||
| –40°C < TA ≤ 125°C | -5.5 | 5.5 | ||||||
| TA = 25°C | VREF = 650mV - 1000mV | -3.3 | 3.3 | |||||
| –40°C < TA ≤ 125°C | -4.3 | 4.3 | ||||||
| TA = 25°C | VREF = 1050mV - 1200mV | -4 | 4 | |||||
| –40°C < TA ≤ 125°C | -5 | 5 | ||||||
| ILOAD | 输出电流 | 1.71V 至 5.5V | 500 | µA | ||||
| dVOUT/dT | 输出电压温漂 | 1.71V 至 5.5V | 550 | ppm/ºC | ||||
| dVOUT/dILOAD | 负载调整率 | 1.71V 至 5.5V | 0.1 | 1 | mV/µA | |||