ZHCSX23B September 2024 – September 2025 TPLD1201-Q1
PRODUCTION DATA
确保所需电源电压在建议运行条件 中规定的范围内。电源电压按照电气特性 部分中所述设置器件的电气特性。
正电压电源能够提供的电流必须等于 TPLD1201-Q1 所有输出端拉出的总电流加上电气特性 中列出的最大静态电源电流 ICC 以及开关所需的任何瞬态电流之和。该器件只能拉出与正电源提供的大小相同的电流。确保不要超过绝对最大额定值 中列出的通过 VCC 的最大总电流。
地必须能够灌入的电流等于 TPLD1201-Q1 所有输出端灌入的总电流加上最大电源电流 ICC(在电气特性 中列出)以及开关所需的任何瞬态电流之和。逻辑器件只能灌入其所接的地可灌入的大小相同的电流。确保不要超过绝对最大额定值 中列出的通过 GND 的最大总电流。
TPLD1201-Q1 可以驱动总电容小于或等于 15pF 的负载,同时仍满足所有数据表规格。可以施加更大的容性负载;但建议不要超过 15pF。
TPLD1201-Q1 可以驱动由 RL ≥ VO/IO 描述的总电阻负载,输出电压和电流在电气特性 表中用 VOH 和 VOL 定义。在高电平状态下输出时,公式中的输出电压定义为测量的输出电压与 VCC 引脚处的电源电压之间的差值。
总功耗可以使用 CMOS 功耗与 Cpd 计算 中提供的信息进行计算。
可以使用标准线性和逻辑 (SLL) 封装和器件的热特性 中提供的信息计算热增量。