ZHCSX23B September 2024 – September 2025 TPLD1201-Q1
PRODUCTION DATA
TPLD1201-Q1 具有一个可配置为可编程滤波器 (PFLT) 或边沿检测器 (EDET) 的宏单元。PFLT 宏单元可用于生成延迟 (tpflt_d),其特征为 tpflt_pw 和 tpflt_pd。tpflt_pw 可被设置为 125ns、250ns、375ns 或 500ns,tpflt_pd 为固定值。此外,宏单元的输出可以被配置为以下四种选项之一:上升沿检测、下降沿检测、双边沿检测或双边沿延迟。最后,滤波器作为短低通滤波器运行,其输出可以被设置为同相或反相。