ZHCSX23B September 2024 – September 2025 TPLD1201-Q1
PRODUCTION DATA
TPLD1201-Q1 中有两个模拟比较器 (ACMP) 宏单元。模拟比较器比较两个电压(IN+ 和 IN-)并输出数字信号 (OUT),以指示哪个输入较大,IN+ 为高电平信号,IN- 为低电平信号。
为了使 ACMP 宏单元正常运行,需要将上电信号 (PWR UP) 置为高电平。通过连接到来自连接多路复用器的信号,可以使每个 ACMP 始终开启、始终关闭或基于来自连接多路复用器的数字信号动态开启。断电时,ACMP 将输出低电平信号。
每个 ACMP 单元都有一个正输入信号,该信号可以在进入模拟比较器之前由具有可选增益级的各种外部源提供。ACMP1 还具有 100µA 上拉电流源选项,用于外部传感器激励。负输入信号可以由内部 VREF 创建,也可以从外部源创建。
| 参数 | ACMP0(1) | ACMP1(2) |
|---|---|---|
| IN+ 源 | 模拟输入 0(与 IO1 共用) | 模拟输入 1(与 IO4 共用) |
| VCC | ACMP0 IN+ | |
| IN- 源 | 150mV | 150mV |
| ... | ... | |
| 1200mV | 1200mV | |
| VCC/3 | VCC/3 | |
| VCC/4 | VCC/4 | |
| VREF 模拟输入(与 IO2 共用) | VREF 模拟输入(与 IO2 共用) |
IN+ 增益:每个 ACMP 单元都有一个可由各种外部源提供的正输入信号,并且在连接到模拟比较器之前还可以具有可选择的增益级(1X、0.5X、0.33X、0.25X)。
IN- 电压范围:150mV – 1.2V(通过内部 VREF)、VCC/3、VCC/4 或外部源。
迟滞:每个 ACMP 有四个可选的迟滞选项:0mV、25mV、50mV 和 200mV。如果使用内部 VREF 宏单元或外部 VREF 输入,则可以选择迟滞。
低带宽:ACMP 单元具有输入信号带宽选择功能,可用于在比较较低带宽信号时节省功耗并减小噪声影响。
如果未在 ACMP 负输入端使用 VCC/3 和 VCC/4,则可以将其禁用以降低功耗。