ZHCSX23B September 2024 – September 2025 TPLD1201-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 说明 | |||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | DGS | 类型(1) | 主要功能 | 辅助功能(如果有) |
| GPI | 1 | I | 通用输入(3) | |
| GPIO1 | 2 | I/O | 通用 I/O | ACMP0 IN+ |
| GPIO2 | 3 | I/O | 通用 I/O | 外部 VREF IN/ACMP0 或 ACMP1 IN- |
| GPIO4 | 4 | I/O | 具有输出使能 (OE) 的通用 I/O(4) | ACMP1 IN+ |
| GND | 5 | P | 接地 | |
| GPIO5 | 6 | I/O | 通用 I/O | |
| GPIO6 | 7 | I/O | 通用 I/O | |
| GPIO7 | 8 | I/O | 具有输出使能 (OE) 的通用 I/O(4) | 内部 VREF OUT |
| GPIO9 | 9 | I/O | 通用 I/O | 外部 OSC 输入 |
| VCC | 10 | P | 电源电压 | |
| NC | — | — | 无内部连接(2) | |
| NC | — | — | 无内部连接(2) | |