ZHCSX23B September 2024 – September 2025 TPLD1201-Q1
PRODUCTION DATA
使用多输入和多通道逻辑器件时,输入不得悬空。在许多情况下,未使用数字逻辑器件的功能或部分功能;例如,当仅使用三输入与门的两个输入或仅使用 4 个缓冲门中的 3 个时。此类未使用的输入引脚不得悬空,因为外部连接处的未定义电压会导致未定义的操作状态。数字逻辑器件的所有未使用输入必须连接到由输入电压规范定义的逻辑高电平电压或逻辑低电平电压,以防止其悬空。必须应用于任何特定未使用输入的逻辑电平取决于器件的功能。通常,输入连接到 GND 或 VCC,以对逻辑功能更有意义或更方便者为准。