ZHCSVB8A March 2025 – October 2025 TPS482H85-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压和电流 | |||||||
| VClamp | VDS 钳位电压 | VBB = 8V,Ids = 1A | TJ = -40°C 至 150°C | 55 | 67 | V | |
| VBB = 48V,Ids = 1A | TJ = -40°C 至 150°C | 58 | 74 | V | |||
| VUVLOR | VBB 欠压锁定上升(在 FLT 或 SNS 引脚上未指明) | 以器件的 GND 引脚为基准测得 | 6 | 6.2 | 6.5 | V | |
| VUVLOF | VBB 欠压锁定下降(在 FLT 或 SNS 引脚上未指明) | 5.2 | 5.6 | 5.9 | V | ||
| ISLEEP_VDD | VDD 电源的待机电流 | VBB <= 54 V,VDD < 5.5V, VEN = VDIAG_EN = 0 V,VOUT = 0 V | TJ = 85°C | -0.2 | 0.1 | µA | |
| ISLEEP | 待机电流(包括两个 MOSFET 通道在内的器件总漏电流) | VBB ≤ 54V,VEN = VDIAG_EN = 0V,VOUT = 0V | TJ = 25°C | 2 | µA | ||
| TJ = 85°C | 4 | µA | |||||
| TJ = 125°C | 10 | µA | |||||
| IOUT(standby) | 每个通道的输出漏电流 | VBB ≤ 54V,VEN = VDIAG_EN = 0V,VOUT = 0V | TJ = 25°C | 0.01 | 0.3 | µA | |
| TJ = 85°C | 0.8 | µA | |||||
| TJ = 125°C | 5 | µA | |||||
| IDIA | 诊断模式下的电流消耗,通道关闭 | ISNS = 0 mA,VDD 悬空,VEN = 0V,VDIAG_EN = 5V,VOUT = 0V | 1.2 | 1.5 | mA | ||
| ISNS = 0mA,VDD = 5VVEN = 0V,VDIAG_EN = 5V,VOUT = 0V | 0.5 | 0.8 | mA | ||||
| IQ_1CH,DIAG | 外部 VDD 供电且启用单通道时的静态电流 | ISNS = 0 mA,VOUT 悬空,VDD =5V,VEN1 = 5V,VDIAG_EN = 5V | 1.4 | 1.6 | mA | ||
| 内部 VDD 供电且启用单通道时的静态电流 | ISNS = 0mA,VOUT 悬空,VDD 悬空,VEN1 = 5V,VDIAG_EN = 5V | 1.4 | 1.8 | mA | |||
| IQ,DIAG | 启用双通道、禁用诊断功能时的静态电流 | VEN = VDIAG_EN = 5V,IOUT = 0A,VDD = 5V | 1 | 1.3 | mA | ||
| VEN = VDIAG_EN = 5V,IOUT = 0A,VDD 未连接 | 1.7 | 2 | mA | ||||
| IQ, VDD | 启用双通道、启用诊断功能时的 VDD 静态电流 | VEN = VDIAG_EN = 5V,IOUT = 0A,VDD = 5V | 0.6 | 0.8 | mA | ||
| tSTBY | 待机模式延迟时间 | VENx = VDIAG_EN = 0V 至待机 | 20 | 30 | ms | ||
| RON 特性 | |||||||
| RON | 每个通道的导通电阻 | 8V ≤ VBB ≤ 54V,IOUT= 1A | TJ = 25°C | 85 | 95 | mΩ | |
| TJ = 150°C | 165 | mΩ | |||||
| RON_par | 2 通道并联导通电阻 | 8V ≤ VBB ≤ 54V,IOUT= 1A | TJ = 25°C | 42 | 47 | mΩ | |
| TJ = 150°C | 82 | mΩ | |||||
| RON | 反极性导通电阻 | -28V ≤ VBB ≤ -8V,IOUT= 1A,EN2 = 0V | TJ = 25°C | 87 | mΩ | ||
| TJ = 150°C | 174 | mΩ | |||||
| ΔRON | 通道之间的导通电阻差 | 8V ≤ VBB ≤ 28V,IOUT= 1A | TJ = –40°C 至 150°C | 5 | % | ||
| ILNOM | 每个通道的持续负载电流 | 启用两个通道时,TA = 85°C,JEDEC 2s2p 电路板(VBB 焊盘下方有 4 个散热过孔) | 2.2 | A | |||
| 启用一个通道时,TA = 85°C,JEDEC 2s2p 电路板(VBB 焊盘下方有 4 个散热过孔) | 3 | A | |||||
| VF | 源漏结体二极管电压 | VEN = 0V,IOUT = -1A | 0.3 | 0.7 | 1 | V | |
| 电流检测特性 | |||||||
| KSNS | 电流检测比 IOUT / ISNS |
IOUT = 1A | 2000 | ||||
| ISNS_SAT | 饱和检测电流(电流钳位设置) | 4 | 4.5 | mA | |||
| ISNSI | 电流检测电流 | VEN = VDIAG_EN = 5V | IOUT = 4A | 1.93 | 2.03 | 2.13 | mA |
| IOUT = 2A | 0.96 | 1.01 | 1.07 | mA | |||
| IOUT = 1A | 0.48 | 0.5 | 0.54 | mA | |||
| IOUT = 500mA | 0.24 | 0.252 | 0.266 | mA | |||
| IOUT = 200mA | 0.095 | 0.102 | 0.107 | mA | |||
| IOUT = 100mA | 0.047 | 0.051 | 0.054 | mA | |||
| IOUT = 50mA | 0.023 | 0.0255 | 0.027 | mA | |||
| IOUT = 10mA | 0.0039 | 0.005 | 0.0061 | mA | |||
| SNS 特性 | |||||||
| VSNSFH | VSNS 故障高电平 | VDIAG_EN = 5V | 4.4 | 4.7 | 5.1 | V | |
| VDIAG_EN = 3.3 V,VDIAG_EN > VIH,DIAG_EN | 3.0 | 3.3 | 3.5 | V | |||
| ISNSFH | ISNS 故障高电平 | VDIAG_EN > VIH,DIAG_EN | 4.2 | 5.2 | mA | ||
| ISNSleak | 无负载电流时的 ISNS 漏电流 | VDIAG_EN = 5V,IL = 0mA | TA = 25℃ | 1 | µA | ||
| TA = 125°C | 1.5 | µA | |||||
| VBB_ISNS | 完整的电流检测和故障功能所需的 VBB 余量 | VDIAG_EN = 3.3V | 6 | V | |||
| VDIAG_EN = 5V | 6.5 | V | |||||
| 电流限制特性 | |||||||
| RILIM,SHORT | RLIM 短路检测范围 | 0.3 | kΩ | ||||
| RILIM,OPEN | RLIM 开路检测范围 | 75 | kΩ | ||||
| ICLx | CHx ICL 电流限制调节电平 | 启用后,短路 RL < 200mΩ 时的稳压电流。TJ = –40°C 至 150°C |
RILIM = 开路 | 8.8 | 10 | 10.5 | A |
| RILIM = 短路 | 8 | 9 | 10 | A | |||
| RILIM = 2.32kΩ | 7 | 8 | 9 | A | |||
| RILIM = 6.04kΩ | 6 | 7 | 8 | A | |||
| RILIM = 11.3kΩ | 4.9 | 6 | 7.1 | A | |||
| RILIM = 18.2kΩ | 4.2 | 5 | 5.8 | A | |||
| RILIM = 25.5kΩ | 3.3 | 4 | 4.8 | A | |||
| RILIM = 34.8kΩ | 2.4 | 3 | 3.6 | A | |||
| RILIM = 45.3kΩ | 1.6 | 2 | 2.4 | A | |||
| RILIM = 57.6kΩ | 0.75 | 1 | 1.1 | A | |||
| ICLx_LINPK | 限制电流之前的 CHx ICL 电流限制阈值 - 过载情况。 调节电流限制电平的比值。 | dI/dt<0.01A/ms。TJ = -40°C 至 150°C | 全部 RILIM | 1.25 x ICL | |||
| IENPS | 峰值电流可导致永久短路。调节电流限制电平的比值。 | ZL = 100mΩ + 5μH。TJ = -40°C 至 150°C | IILIM < 3A | 1.8 x ICL | |||
| IILIM >= 3A | 1.6 x ICL | ||||||
| IOVCR | 启用开关后 施加短路时的 OVCR 峰值电流 |
ZL = 100mΩ + 5μH。TJ = -40°C 至 150°C | 全部 RILIM | 40 | A | ||
| 故障特性 | |||||||
| VOL,off | 开路负载检测电压(VDS 电压) | VEN = 0V、VDIAG_EN = 5V,测量 VDS 电压 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | V | |
| VOL_HYS | 开路负载检测电压(VDS 电压)比较器磁滞 | VEN = 0V,VDIAG_EN = 5V | 360 | mV | |||
| RPU | 每个通道的开路负载检测内部上拉电阻器 | VEN = 0V,VDIAG_EN = 5V | 180 | 270 | 360 | kΩ | |
| tOL_OFF | 从 EN 下降沿开始的开路负载指示时间 | VEN = 5V 至 0V,VDIAG_EN = 5V,IOUT = 0mA,VOUT = VBB - VOL | 350 | µs | |||
| tOL_OFF1 | 开路负载检测抗尖峰脉冲时间 | VEN = 0V,VDIAG_EN = 5V,VBB – VOUT < VOL 时,持续时间长于 tOL.检测到开路负载。 | 1.6 | ms | |||
| tOL_OFF2 | 从 DIAG_EN 上升沿开始的开路负载指示时间 | VEN = 0V,VDIAG_EN = 0V 至 5V,IOUT = 0mA,VOUT = VBB - VOL | 1.6 | ms | |||
| TABS | 热关断 | 153 | 169 | 185 | °C | ||
| TREL | 相对热关断 | 60 | °C | ||||
| THYS_ABS | 热关断迟滞 | 20 | °C | ||||
| tFLT | 故障指示时间,版本 B | VDIAG_EN = 5V,出现故障和 FLT 置为有效之间的时间 | 30 | µs | |||
| tFLT_SNS | 通过 SNS 引脚的故障指示时间 | VDIAG_EN = 5V,出现故障和 ISNS 稳定在 VSNSFH 之间的时间 | 70 | µs | |||
| tRETRY | 重试时间 | 从故障关断到开关重新启用的时间(热关断)。 | 1 | 2 | 3 | ms | |
| EN 引脚特性 | |||||||
| VIL, ENx | 输入电压低电平 | 相对于 IC GND | 0.8 | V | |||
| VIH, ENx | 输入电压高电平 | 相对于 IC GND | 1.5 | V | |||
| VIHYS, ENx | 输入电压迟滞 | 150 | 280 | 400 | mV | ||
| RENx | 内部下拉电阻器 | VEN = 0.8V | 600 | 1000 | 1400 | kΩ | |
| IIL, ENx | 输入电流低电平 | VEN = 0.8V | 4 | µA | |||
| IIH, ENx | 输入电流高电平 | VEN = 5V | 20 | µA | |||
| DIAG_EN 引脚特性 | |||||||
| VIL, DIAG_EN | 输入电压低电平 | 0.8 | V | ||||
| VIH, DIAG_EN | 输入电压高电平 | 1.5 | V | ||||
| VIHYS, DIAG_EN | 输入电压迟滞 | 150 | 280 | 400 | mV | ||
| RDIAG_EN | 内部下拉电阻器 | VDIAG_EN = 0.8V | 600 | 1000 | 1400 | kΩ | |
| IIL_DIAG_EN | 输入电流低电平 | VDIAG_EN = -1V | -10 | 0 | µA | ||
| IIL, DIAG_EN | 输入电流低电平 | VDIAG_EN = 0.8V | 4 | µA | |||
| IIH, DIAG_EN | 输入电流高电平 | VDIAG_EN = 5V | 20 | µA | |||
| SEL 引脚特性 | |||||||
| VIL, SEL | 输入电压低电平 | 0.8 | V | ||||
| VIH, SEL | 输入电压高电平 | 1.5 | V | ||||
| VIHYS, SEL | 输入电压迟滞 | 150 | 280 | 400 | mV | ||
| RSEL | 内部下拉电阻器 | VSEL = 0.8V | VDIAG_EN = 0.8V | 600 | 1000 | 1400 | kΩ |
| IIL, SEL | 输入电流低电平 | VSEL = 0.8V | VDIAG_EN = 0.8V | 1.1 | µA | ||
| IIH, SEL | 输入电流高电平 | VSEL = 5V | VDIAG_EN = 5V | 7 | µA | ||
| LATCH 引脚特性 | |||||||
| VIH, LATCH | 输入电压高电平 | 1.5 | V | ||||
| VIL, LATCH | 输入电压低电平 | 0.8 | V | ||||
| IIL,LATCH | 输入电流低电平 | VLATCH = 0.8V | VDIAG_EN = 0.8V | 2 | µA | ||
| IIH,LATCH | 输入电流高电平 | VLATCH = 5V | VDIAG_EN = 5V | 12 | µA | ||
| VIHYS,LATCH | 输入电压迟滞 | 150 | 280 | 400 | mV | ||
| RLATCH | 内部下拉电阻器 | VLATCH = 0.8V | VDIAG_EN = 0.8V | 400 | 500 | 600 | kΩ |