ZHCSVB8A March   2025  – October 2025 TPS482H85-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 SNS 时序特性
    7. 6.7 Switching Characteristics_24V
    8. 6.8 Switching Characteristics_48V
    9. 6.9 典型特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 引脚电流和电压约定
      2. 7.3.2 精确的电流检测
      3. 7.3.3 可调节限流
      4. 7.3.4 电感负载关断钳位
      5. 7.3.5 故障检测和报告
        1. 7.3.5.1 诊断使能功能
        2. 7.3.5.2 电流检测的多路复用
        3. 7.3.5.3 FLT 报告
        4. 7.3.5.4 故障表
      6. 7.3.6 全面诊断
        1. 7.3.6.1 接地短路和过载检测
        2. 7.3.6.2 开路负载检测
          1. 7.3.6.2.1 通道导通
          2. 7.3.6.2.2 通道关断
        3. 7.3.6.3 电池短路检测
        4. 7.3.6.4 反极性和电池反向保护
        5. 7.3.6.5 热故障检测
          1. 7.3.6.5.1 热保护行为
      7. 7.3.7 全面保护
        1. 7.3.7.1 UVLO 保护
        2. 7.3.7.2 接地失效保护
        3. 7.3.7.3 电源失效保护
        4. 7.3.7.4 VDD 丢失
        5. 7.3.7.5 反向电流保护
        6. 7.3.7.6 MCU I/O 保护
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 工作模式
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
        1. 8.4.2.1 无接地网络
        2. 8.4.2.2 有接地网络
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
最大持续电源电压,VBB(版本 A、B) 65 V
VBB 瞬态,过压电压(版本 A、B) 最长持续时间 100µs 80 V
最大持续电源电压,VBB(版本 C) 70 V
最大持续电源电压 (VDD) 7 V
反极性电压,最长持续时间为 3 分钟,并采用应用电路 -28 V
使能引脚电流,IENx -1 20 mA
使能引脚电压,VENx -1 7 V
诊断使能引脚电流,IDIAG_EN -1 20 mA
诊断使能引脚电压,VDIAG_EN -1 7 V
LATCH 引脚电压、VLATCH(版本 A、C) -1 70(2) V
LATCH 引脚电流、ILATCH(版本 A、C) -1 20 mA
SEL 引脚电压,VSEL -1 7 V
SEL 引脚电流,ISEL -1 20 mA
检测引脚电流,ISNS -100 10 mA
ILIM 引脚电压,VILIM -1 70(2) V
ILIM 引脚电流,IILIM -1 20 mA
检测引脚电压,VSNS -1 5.5 V
FLT 引脚电流、IFLT(版本 B) -30 10 mA
FLT 引脚电压,VFLT(版本 B) -0.3 70(2) V
反向接地电流,IGND VBB < 0V,负电源瞬态最大值为 2ms -50 mA
关断期间的能量耗散,ETOFF 单脉冲,一个通道,LOUT = 5 mH,VBB = 32 V,TJ,start = 125°C 70(3) mJ
关断期间的能量耗散,ETOFF 单脉冲,一个通道,LOUT = 5 mH,VBB = 54 V,TJ,start = 125°C 85(3) mJ
关断期间的能量耗散,ETOFF 重复脉冲,一个通道,LOUT = 5 mH,VBB = 32 V,TJ,start = 125°C 25(3) mJ
关断期间的能量耗散,ETOFF 重复脉冲,一个通道,LOUT = 5 mH,VBB = 54 V,TJ,start = 125°C 28(3) mJ
最大结温,TJ 150 °C
贮存温度,Tstg -65 150 °C
超出“绝对最大额定值”运行可能会对器件造成永久损坏。“绝对最大额定值”并不表示器件在这些条件下或在“建议运行条件”以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出“建议运行条件”但在“绝对最大额定值”范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
这些引脚与将处理高电压的引脚相邻。在发生引脚对引脚短路的情况下,不会损坏器件。
有关更多详细信息,请参阅有关关断电感负载的部分。