ZHCSSS3A March 2025 – September 2025 TPS7H5020-SEP , TPS7H5020-SP
PRODMIX
通过使用转换器 VOUT 到 VSENSE 引脚的电阻分压器来设置电源转换器的输出电压。输出电压必须分压至 0.6V 的标称电压基准。 方程式 7 可用于选择 RBOTTOM。
其中:
建议对 RBOTTOM 和 RTOP 使用低容差电阻(1% 或更低)来提高输出电压设定点的精度。