ZHCSSS3A March 2025 – September 2025 TPS7H5020-SEP , TPS7H5020-SP
PRODMIX
TPS7H502x 控制器使用跨导误差放大器。误差放大器将 VSENSE 引脚电压与 SS 引脚电压或内部 0.6V 电压基准二者中的较小者进行比较。在正常运行过程中,误差放大器的跨导为 1500µA/V。频率补偿网络连接在 COMP 引脚和 AGND 之间。误差放大器直流增益通常为 14,500V/V。