ZHCSSS3A March 2025 – September 2025 TPS7H5020-SEP , TPS7H5020-SP
PRODMIX
通过向 SYNC 引脚施加时钟,该控制器可用于外部同步模式。所施加的外部时钟必须设置为所需的开关频率。外部时钟必须在 100kHz 至 1MHz 的范围内,占空比为 50%。建议使用占空比为 50% 的外部时钟。在此模式期间,控制器将与施加于 SYNC 引脚的时钟信号同相切换。请注意,SYNC 引脚仅作为控制器的输入运行。
在外部同步模式下运行时,必须在 RT 引脚上安装一个连接到 AGND 的电阻器。RT 电阻设置的开关频率应在外部时钟频率的 ±10% 范围内。开关频率与外部时钟频率之比为 1:1。如果在 SYNC 引脚上施加时钟之前,控制器在内部振荡器模式下运行,则在施加时钟之后大约需要 2-5 个周期,才能进行检测和切换。如果在外部同步模式下运行并且时钟丢失,则需要大约 2-5 个周期进行检测,之后将切换到内部振荡器。