ZHCSSS3A March 2025 – September 2025 TPS7H5020-SEP , TPS7H5020-SP
PRODMIX
RT 引脚和 AGND 之间的电阻器可用于设置器件的开关频率。TPS7H502x 控制器的标称开关频率范围为 100kHz 至 1MHz。在内部振荡器模式下,必须安装 RT 引脚。方程式 9 展示了基于所需开关频率计算 RT 值的方法。图 7-6 中的曲线展示了与 TPS7H502x 的给定开关频率相对应的 RT 值。
其中: